Fusíveis de potência SMD®, rede de transmissão para uso externo





Fusíveis de potência SMD®, rede de transmissão para uso externo
Para uso em 34.5 kV até 138 kV
Oferecendo proteção a falhas de espectro completo, as chaves fusíveis de potência SMD detectam e interrompem todas as falhas, de grande, médio e pequeno porte, mesmo na corrente mínima de fusão
Os fusíveis de potência SMD da S&C oferecem proteção confiável e econômica para transformadores e bancos de capacitores em subestações externas de até 138 kV. Elas incorporam elementos fusíveis de prata ou níquel-cromo não deterioráveis com precisão de engenharia e características de tempo x corrente precisas e sempre exatas, o que assegura não apenas o desempenho confiável, mas também a confiabilidade contínua dos planos de coordenação do sistema.
Com os fusíveis de potência SMD é possível configurar os dispositivos do lado da fonte para atuação mais rápida do que é possível com outros fusíveis ou disjuntores similares, dessa forma oferecendo maior proteção ao sistema sem comprometer a coordenação.
Características
As chaves fusíveis de potência SMD são oferecidas a capacidades de corrente contínua máximas de 300E A, em diversas capacidades de interrupção de falta. Elas estão disponíveis em diversas classes de corrente, em três velocidades diferentes: Padrão, Lenta e Muito Lenta da S&C. Dessa forma, podem ser prontamente coordenadas com relés de proteção, religadores de circuitos e outros fusíveis. Esta ampla seleção de classes de corrente e velocidades permite fusão aproximada para atingir a máxima proteção e a coordenação ideal.
Capacidades
Tipo de fusível | kV | Corrente, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | NBI | Máximo | Interrupção | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SMD-50 | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
100E 100E 100E |
6 700 5 000 3 350 |
6 700 5 000 3 350 |
SMD-1A | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
200E 200E 200E |
17 500 13 100 8 750 |
17 500 13 100 8 750 |
SMD-2C | 34.5 46 |
38 48.3 |
200 250 |
300E 300E |
33 500 31 500 |
33 500 31 500 |
SMD-2B | 69 115 138 |
72.5 121 145 |
350 550 650 & 750 |
300E 250E 250E |
17 500 10 500 8 750 |
17 500 10 500 8 750 |
SMD-3 | 69 | 72.5 | 350 | 300E | 25 000 | 25 000 |
Funcionamento
Como funciona
- A sobrecorrente derrete o elemento fusível. O fio tensionado se rompe, iniciando a formação de centelha.
- A força liberada pela mola acelera a formação de centelha para cima, causando o rápido alongamento da centelha no furo revestido de material sólido. Sob condições de falta máxima, o calor da centelha confinada faz o material sólido na seção inferior de diâmetro grande da câmara extintora sofrer uma reação térmica, gerando gases em turbilhão que aumentam o diâmetro do furo e liberam a energia da centelha com uma descarga suave. Sob condições de falta baixas a moderadas, o arco é extinto com eficácia na seção superior de pequeno diâmetro da câmara, onde os gases desionizantes se concentram de maneira eficiente.
- Se a formação de centelha continuar a subir após a extinção do arco, ela conduzirá o tubo de liberação para cima, desarmando o mecanismo de engate e iniciando o dropout da unidade fusível.
Detalhes de construção – elemento fusível
As unidades fusíveis SMD incorporam elementos sensíveis à corrente de prata ou níquel-cromo pré-tensionados que são trefilados através de cortes de precisão até diâmetros bastante exatos. Elas são de construção sem solda, soldadas em seus terminais. As características de tempo x corrente de fusão são precisas, com somente 10% de tolerância total em corrente de fusão, na comparação com a tolerância de 20% da maioria dos fusíveis.
Esses parâmetros de projeto e construção asseguram que as unidades fusíveis SMD estejam de acordo com suas características de tempo e corrente em bases sustentadas. São resistentes à corrosão e não deterioráveis. Idade, vibração e picos que aquecem o elemento quase ao ponto de corte não afetarão as suas características.
A característica não deteriorável das unidades fusíveis SMD leva às seguintes vantagens importantes:
- Proteção superior para transformadores. É possível usar fusíveis próximos à corrente de carga total do transformador, promovendo, dessa forma, proteção contra diversas faltas no lado secundário.
- Níveis mais elevados de continuidade de serviço. "Sneakouts" (atuações desnecessárias dos fusíveis) são eliminadas.
- Coordenação perfeita com outros dispositivos de proteção. Não são necessárias "áreas de segurança" ou "tolerância a reveses" para os TCCs publicados para proteger o elemento contra danos.
- Economia de operação. Não é preciso substituir o fusível conjugado não queimado por suspeita de dano após uma operação de fusíveis.
1 e 3E
5E e 7E
10E ou superior
Estilos
Montagem com abertura vertical de 45°
Chave fusível de potência SMD-2B de 115 kV.
Montagem com deslocamento vertical
Chave fusível de potência SMD-2B de 69 kV.
Montagem horizontal
Chave fusível de potência SMD-1A de 34,5 kV.
Montagem em ângulo reto
Chave fusível de potência SMD-1A de 34,5 kV.
Montagem invertida
Chave fusível de potência SMD-1A de 34,5 kV.
Características de montagem e fusível SMD
Características da unidade fusível SMD
Coordinaide™ – O assistente de proteção e coordenação da S&C
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.
Curvas características de tempo x corrente de fusíveis de potência SMD, rede de transmissão para uso externo
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 153-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 153-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 153-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-50 | Número de TCC 153-1-5-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 153-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 153-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-50 | Número de TCC 153-1-6-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-1A e SMD-2B | Número de TCC 153-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 115-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 115-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 115-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 115-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 115-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-2B | Número de TCC 115-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 119-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 119-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 119-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-50 | Número de TCC 119-1-5-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 119-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 119-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-50 | Número de TCC 119-1-6-5 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-1A e SMD-2B | Número de TCC 119-1-9 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMD | Número de TCC 176-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-1A | Número de TCC 176-1-5-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 34,5 e 46 | SMD-2C | Número de TCC 176-1-5-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-2B e SMD-3 | Número de TCC 176-1-6 | EXCEL | |
Total Clearing | 69 | SMD-1A | Número de TCC 176-1-6-1 | EXCEL | |
Total Clearing | 115 e 138 | SMD-2B | Número de TCC 176-1-9 | EXCEL |