Fusíveis de potência SMD® – distribuição externa






Fusíveis de potência SMD® – distribuição externa
Para uso em capacidades de 14,4 kV até 34,5
Oferecendo proteção a faltas de espectro completo, os fusíveis de potência SMD detectam e interrompem todas as faltas, de grande, médio e pequeno porte, mesmo na corrente mínima de fusão
Os Fusíveis de Potência SMD são especialmente recomendadas para a proteção de transformadores, bancos de capacitores e cabos em subestações de distribuição externa com até 34,5 kV. Elas incorporam elementos fusíveis de prata ou níquel-cromo não deterioráveis com precisão de engenharia e características de tempo x corrente precisas e sempre exatas, o que assegura não apenas o desempenho confiável, mas também a confiabilidade contínua dos planos de coordenação do sistema.
Com os fusíveis de potência SMD é possível configurar os dispositivos do lado da fonte para atuação mais rápida do que é possível com outros fusíveis ou disjuntores similares, dessa forma oferecendo maior proteção ao sistema sem comprometer a coordenação.
Características
As Chaves Fusíveis SMD-20, classificadas para 200 ampères de corrente contínua, utilizam unidades de recarga SMU-20®. Essas unidades de recarga são oferecidas em uma variedade de classes de corrente, em três velocidades diferentes — Standard, Slow e Coordinating da S&C. Elas fornecem capacidades de interrupção de até 14.000 ampères simétricos.
As Chaves Fusíveis SMD-40, classificadas para 400 ampères de corrente contínua, utilizam unidades de recarga SMU-40®. Essas unidades de recarga são oferecidas em uma variedade de classes de corrente, em três velocidades diferentes — Standard, Slow e Coordinating da S&C. Elas fornecem capacidades de interrupção de até 25.000 ampères simétricos.
Esta ampla seleção de classes de corrente e velocidades permite fusão aproximada para atingir a máxima proteção e a coordenação ideal. As chaves fusíveis de potência SMD-20 e SMD-40 são fabricadas de acordo com um sistema de qualidade certificado conforme a ISO9001:2000.
Capacidades
Tipo de fusível | kV | Corrente, RMS, simétricos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Máximo | NBI | Máximo | Interrupção | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SMD-20 | 14.4 14.4 14.4 25 34.5 |
17.0 17.0 17.0 27 38 |
110 125 150 150 200 |
200E ou 200K 200E ou 200K 200E ou 200K 200E ou 200K 200E ou 200K |
14 000 14 000 14 000 12 500 10 000 |
11 200 11 200 11 200 10 000 8 000 |
SMD-40 | 4.8 14.4 25 |
5.5 17.0 29 |
95 110 150 |
400E 400E 400E |
25 000 25 000 20 000 |
20 000 20 000 16 000 |
Interrupção de falta
Consegue-se interrupção de falta rápida e positiva nas unidades fusíveis SMU-20 e SMU-40 através do prolongamento do arco em alta velocidade no furo revestido de material sólido e pela ação desionizante eficiente dos gases gerados pela reação térmica do material sólido devido ao calor do arco confinado. O alto índice resultante da tensão de recuperação do dielétrico mais do que iguala a ruptura da tensão de recuperação transitória do circuito.
Como funciona
- A sobrecorrente derrete o elemento fusível mostrado abaixo. O fio tensionado se rompe, iniciando a formação de centelha.
- Sob condições extremas de falta, o calor do arco confinado faz o material sólido da seção inferior de grande diâmetro da câmara de extinção sofrer uma reação térmica, gerando um turbilhão de gases que alarga com eficácia o diâmetro do furo e dissipa a energia do arco com uma exaustão suave. Sob condições de falta baixas a moderadas, o arco é extinto com eficácia na seção superior de pequeno diâmetro da câmara, onde os gases desionizantes se concentram de maneira eficiente.
- Se a haste formadora de centelha continuar a subir depois da extinção do arco, isto fará o pino atuador penetrar na vedação superior, iniciando a falta positiva da unidade fusível.
Unidades fusíveis SMU – Elemento fusível
As unidades fusíveis SMU incorporam elementos sensíveis à corrente de prata ou níquel-cromo pré-tensionados que são trefilados com fieiras de precisão até diâmetros bastante exatos. Elas são de construção sem solda, soldadas em seus terminais. As características de tempo x corrente de fusão são precisas, com somente 10% de tolerância total em corrente de fusão, na comparação com a tolerância de 20% da maioria dos fusíveis.
Esses parâmetros de projeto e construção asseguram que as unidades fusíveis SMU estejam de acordo com suas características de tempo e corrente em bases sustentadas. As unidades fusíveis SMU resistem à corrosão e não se deterioram. Idade, vibração e picos que aquecem o elemento quase ao ponto de corte não afetarão as suas características.
A capacidade das unidades fusíveis SMU de não se deteriorar traz essas importantes vantagens:
- Superior proteção para os transformadores Você pode fundir junto à corrente de carga plena do transformador e, assim, proteger contra uma ampla gama de faltas do lado secundário.
- Níveis mais elevados de continuidade de serviço. "Sneakouts" (atuações desnecessárias dos fusíveis) são eliminadas.
- Perfeita coordenação com outros dispositivos de proteção. Não são necessárias "áreas de segurança" ou "tolerância a reveses" para os TCCs publicados para proteger o elemento contra danos.
- Economia nas operações. Não é preciso substituir o fusível conjugado não queimado por suspeita de dano após uma operação de fusíveis.
1 ampère
K, E e 3E
K a 6K, 200E a 10E e 200DR a 10DR
Estilos
Chave fusível de potência de 14,4 kV SMD-20 estilo topo do poste para uso externo (25 kV é semelhante)
Chave fusível de potência de 34,5 kV SMD-20 estilo topo do poste para uso externo
Chave fusível de potência de 34,5 kV SMD-20 estilo invertido para estação
Chave fusível de potência de 14,4 kV SMD-20 estilo ângulo reto para estação
Chave fusível de potência de 14,4 kV SMD-20 estilo inclinação vertical para estação
Chave fusível de potência de 14,4-kV SMD-40 estilo vertical para estação
Manuseio de fusíveis
Unidades fusíveis de abertura e fechamento
As chaves fusíveis SMD-20 vêm equipadas com ganchos de fixação para seccionamento de carga universal usando a Loadbuster®, a ferramenta portátil para abertura sob carga da S&C. As chaves fusíveis SMD-40 estão disponíveis com ganchos de fixação opcionais para seccionamento em linha viva de carga plena com Loadbuster®.
As chaves fusíveis SMD-20 e SMD-40 não podem ser abertas sob carga sem o emprego de uma Loadbuster.
Instalação ou remoção de unidades fusíveis
Não é possível instalar ou remover as unidades fusíveis SMU-20 dos seus suportes sem usar um polo universal equipado com um Talon™, uma ponteira de distribuição ou uma ponta de estação. As unidades fusíveis SMU-40 podem ser instaladas ou removidas dos seus suportes usando um polo universal equipado com uma pinça grande da S&C.
Seccionamento de chave fusível SMD- estilo topo do poste para uso externo usando a Loadbuster.
Instalação da unidade fusível em uma chave fusível SMD- estilo topo do poste para uso externo usando o Talon.
SMD Power Fuse Mounting Features
Coordinaide™ – O assistente de proteção e coordenação da S&C
- Baixe os pontos de dados da curva de um dispositivo em um formato de arquivo .CSV.
- Uma nova notificação para o dispositivo “Transformador (curva de dano)” indica como outras curvas TCC do dispositivo são afetadas.
- As seleções das curvas foram atualizadas para o religador corta-circuito instalado TripSaver® II da S&C:
- Adicionada Velocidade NE e NK sob a seleção “Tempo Definido e Elo Fusível”
- Adicionada a capacidade de uma bobina de disparo de 140-A para dispositivos McGraw Tipo L, V4L e 4E
- Adicionadas curvas rápidas “S&CA *” para dispositivos McGraw Tipo 4E 4H, L e V4L
- Um novo recurso Fornecer Feedback foi adicionado para o envio de feedback diretamente do aplicativo.
- Um Guia do Usuário atualizado agora inclui o histórico de revisões.
O software assistente de proteção e coordenação Coordinaide permite que você selecione com rapidez e facilidade o dispositivo de proteção ideal (p. ex., fusíveis, Religadores Montado em Chave Fusivel TripSaver® II, Painel de Distribuição Subterrânea Vista® ou Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®) para:
- Proteger transformadores de sobrecorrentes prejudiciais e coordenar com dispositivos de proteção do lado primário e secundário. Veja como o novo Transformer Protection Index (TPI) da S&C pode ser usado para determinar se o fusível principal protegerá contra certos tipos de faltas no lado secundário, inclusive faltas de formação de centelha do lado secundário de fase-terra.
- Proteger as unidades de capacitores da ruptura do invólucro.
- Proteger cabos subterrâneos dos danos do isolamento causados pelas temperaturas excessivas.
- Proteger condutores aéreos dos danos causados pelo emparelhamento.
- Confirmar o funcionamento adequado dos dispositivos de proteção contra curvas de energia de arco incidente para diversos níveis de equipamentos de proteção individual (EPIs).
- Coordenar seletivamente dois ou mais dispositivos em série para minimizar as interrupções de serviço.
Curvas características de tempo x corrente (TCC) de unidades de fusível SMU-20 & e SMU-40
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 153-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 153-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 153-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 115-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4,8 a 25 | SMU-40 | Número de TCC 115-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 a 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 115-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 e SMU-40 | Número de TCC 119-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 4.8 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-1-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14,4 e 25 | SMU-40 | Número de TCC 119-2-3-4 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 119-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 176-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 176-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 165-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 165-2-4 | EXCEL |
Tipo de curva | kV Nom. Capacidades | Tipo de fusível | Número de TCC | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
Fusão mínima | Todos | SMU-20 | Número de TCC 175-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 14.4 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-2 | EXCEL | |
Total Clearing | 25 e 34,5 | SMU-20 | Número de TCC 175-2-4 | EXCEL |