Unidades de controle & e comunicação
Unidades de controle & e comunicação
Para Chaves Seccionadoras Scada-Mate CX™ e Scada-Mate®
Há duas versões disponíveis: Autoalimentada (com um carregador de bateria com tensão constante e compensação de temperatura) e Alimentada externamente (com um carregador de bateria de alto rendimento com tensão constante e compensação de temperatura)
As unidades de controle e comunicação da S&C são controles projetados sob medida especificamente para serem usados com os Sistemas de Seccionamento Scada-Mate e Scada-Mate CX. Elas se adaptam à maioria das unidades terminais remotas e dispositivos de comunicação, sendo geralmente usadas na automação da distribuição e em outras aplicações Smart Grid que não envolvam o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG.
As unidades de comunicação e controle foram amplamente testadas para assegurar a confiabilidade da operação nos ambientes mais severos. Há duas versões disponíveis. A unidade de comunicação e controle com fonte de alimentação automática dispõe de um carregador de bateria de tensão constante e compensado por temperatura, que é alimentado por um sensor de tensão da S&C. A unidade de comunicação e controle com alimentação externa usa um carregador de bateria de alto rendimento, com tensão constante e compensado para a temperatura, dispondo de um exclusivo sistema de gestão da bateria alimentado por uma fonte de 120 VCA fornecida pelo usuário.
A UCC fabricada sob medida inclui o seguinte:
- Uma unidade terminal remota especificada pelo usuário, instalada e conectada de fábrica;
- Um dispositivo de comunicação especificado pelo usuário, instalado e conectado de fábrica, incluindo protetor contra sobretensões para uma antena fornecida pelo usuário;
- Um carregador de bateria com tensão constante e compensado para a temperatura com baterias recarregáveis seladas com eletrólito absorvido, que fornece energia para carga e disparo do mecanismo além de energia para o dispositivo de comunicação e UTR.
- O carregador conta com circuitos integrados de desconexão da carga que impedem o esgotamento das baterias com a perda da fonte de CA, além de alarmes para essa perda, baixa tensão na bateria ou sobretensão no carregador. Ela também inclui circuitos para efetuar testes de carga na bateria, quando usados em conjunto com uma UTR adequada.
- Na versão autoalimentada da unidade de comunicação e controle, a CCU-SP, o carregador da bateria é alimentado pelo sensor de tensão da S&C. A versão com alimentação externa de 120 VCA da unidade de comunicação e controle – a CCU-XP – conta com um carregador de bateria de maior rendimento, equipado com um exclusivo sistema de gerenciamento da bateria.
- Um controle chaveado com botões para abrir/fechar, lâmpadas indicadoras da posição da chave, lâmpada indicadora de seccionadora fechada e travada, chave local/remoto e contador de operações. Todos os componentes ficam corretamente acondicionados em uma única caixa de aço inoxidável 316L, o que simplifica a instalação e reduz ao extremo o tempo de inspeção.
A S&C oferece uma grande variedade de opções de hardware e protocolos de software de comunicação para os seus controladores de chaveamento. Observe que nem todas as opções estão disponíveis para todas as configurações de controles de chaveamento. Combine com o seu representante local da S&C para analisar a disponibilidade de hardware e protocolos de comunicação para a sua aplicação específica. Opções de hardware:
- Rádios S&C SpeedNet™
- Rádios Landis+Gyr série 4
- MDS — Microwave Data Systems
- Tecnologia ProSoft
- Telemetric™ DNP Remote Telemetry Module™
- Transceptores de fibra óptica
- Modems CDMA ou GSM compatíveis com o padrão Hayes™
- Há disponíveis outros aparelhos de comunicação.
Rádios e modems podem ser montados na fábrica dentro da maioria dos controles, economizando nos custos de instalação. Opções de protocolo:
- DNP 3.0
- Landis & Gyr Telegyr 8979
- PG&E SCADA (Cooper 2179)
Podem-se atualizar os protocolos no campo usando o programa de instalação IntelliLink®, que roda no ambiente Windows® e faz interface com o controle no local. Isto lhe oferece um caminho simples de migração para novas implementações do protocolo.