Rádios Definidos por Software SpeedNet™ SDR
Rádios Definidos por Software SpeedNet™ SDR
Transmissão de confiança, poderosa segurança multiníveis e ambiental
O rádio Ethernet equipado para transmissão de dados de alto volume permite a automação em áreas de difícil acesso
As comunicações para a automação de rede enfrentam condições desafiadoras quando operam abaixo da linha das árvores. Prédios, vegetação e interferências reduzem o alcance e desempenho de algumas opções de comunicação. No entanto, frequências licenciadas nas bandas de 400 MHz e 900 MHz oferecem a confiabilidade necessária para comunicação de alta velocidade fora da linha de visão.
Ao oferecer o equilíbrio correto de taxas de dados, alcance de propagação e mitigação de interferência, os Rádios Definidos por Software SpeedNet™ SDR da S&C oferecem uma rede em malha flexível para suas necessidades de controle e automação de rede.
Transmissão confiável
O rádio SpeedNet definido por software (SDR) da S&C está disponível nas bandas licenciadas de 400 MHz e 900 MHz. Ambas as bandas oferecem suporte a rádios de canal único ou duplo. Esses rádios definidos por software otimizam os parâmetros em três eixos: potência de saída, tamanho do canal e modulação. Os rádios SpeedNet SDR oferecem desempenho inigualável no mercado comercial atual. Sua taxa de dados via over-the-air fornece a largura de banda que pode realmente permitir a conectividade Ethernet, o que proporciona um suporte mais fácil de aplicação-integração, inclusive aplicações de automação emergentes.
Os rádios SpeedNet SDR empregam um protocolo de roteamento em malha para eliminar falhas de rede de ponto único, além de usar a experiência da S&C com sistemas de comunicação de alta velocidade/baixa latência para atender às necessidades do sistema de recomposição automática SG IntelliTeam® e aplicações de rede avançadas.
Os rádios SpeedNet SDR possuem uma criptografia AES atualizável de 256 bits e oferecem autenticação de senha e segregação de rede VLAN.
Ambiental
- -40 °C a +70 °C de faixa de temperatura de operação
- 95% de umidade operacional a 40 °C de não condensação
- Classe UL 1 Div 2 & aprovada, com certificação ETSI
Características padrão incomparáveis
- 400Rádios de MHz e 900 MHz. Os rádios SpeedNet SDR de 400 MHz 4 e SpeedNet SDR 4×4 têm uma ampla banda de operação: 406a 430 MHz, a 450-470 MHz FCC/IC e a 450-470 MHz ETSI. Os rádios SpeedNet SDR 900 de 9 MHz e SpeedNet SDR 9×9 operam na banda de 928 a 960 MHz MAS.
- Segundo módulo de rádio (opcional). No mesmo gabinete, um segundo rádio pode dobrar a largura de banda ou fazer a ponte para outra rede na mesma ou em outra banda para melhorar a funcionalidade repetidora no suporte de um plano de reutilização de frequências.
- Comutador Ethernet. Duas portas Ethernet independentes com suporte VLAN completo e configuráveis como portas de acesso, troncos ou mistas.
- Ponte serial. Os rádios SpeedNet SDR podem ser integrados de forma perfeita em redes híbridas que usam dispositivos Ethernet e seriais antigos.
- Tamanho programável de canal. Os rádios SpeedNet SDR podem se adaptar às regulamentações de todo o mundo e, consequentemente, maximizar a taxa de transferência de dados.
- Potência de saída programável. O rádio SpeedNet SDR de 400 MHz suporta uma potência de saída de 100 mW a 2 W (+20 dBm a +33 dBm), e o rádio SpeedNet SDR de 900 MHz suporta uma potência de saída de 100 mW a 3 W (+20 dBm a +35 dBm)
- Modulação ajustável. Os rádios SpeedNet SDR suportam taxas variáveis de transferência de dados. Até dois canais são suportados com os rádios SpeedNet SDR 4×4 de dois canais e SpeedNet SDR 9×9.
- Protocolo de roteamento em malha. Os rádios SpeedNet SDR suportam o roteamento automático em malha, o que elimina falhas de rede de ponto único.