A medida que la red cambia, la necesidad de contar con soluciones eléctricas sostenibles y resilientes es cada vez más fundamental, y las microrredes constituyen una herramienta para que las empresas de servicios públicos, así como las industriales y comerciales, aborden nuevos desafíos y requisitos de red. Aunque a menudo las empresas se ven tentadas a reducir los costos y eludir los controles de microrred de calidad, hacerlo representa una apuesta peligrosa. Sin el sistema de control adecuado, su microrred podría ser solo una colección de equipos costosos que no funcionarán correctamente en conjunto o serán objeto de ataques de piratas informáticos fácilmente.
Es fundamental contar con un sistema de control sólido para operar las microrredes avanzadas. El sistema de control de microrred de GridMaster simplifica la complejidad inherente a una microrred para integrarse y comunicarse fácilmente con un host de diferentes recursos eléctricos. El sistema sofisticado está integrado a un protocolo de seguridad cibernética para mitigar la creciente amenaza de ataques cibernéticos, y ofrece una interfaz de usuario intuitiva y la flexibilidad para adaptarse a medida que cambian sus necesidades.
Ventajas
Optimiza el rendimiento y maximiza la resiliencia
Conocer másSeguridad cibernética integrada de uso militar
Conocer másFácil de usar y escalable
Conocer másCasos de Estudio
Microrred Ameren
Microrred para servicios públicos con 16 casos de uso
Leer el Caso Práctico CompletoNorth Bay Hydro
La microrred proporciona un centro de resiliencia con energía sostenible para la comunidad
Leer el Caso Práctico Completo