Transferência automática de fontes

Transferência automática de fontes

Back to Top

Hospitais, postos de gasolina, shopping centers, auditórios e diversos outros estabelecimentos comerciais, institucionais e industriais precisam de fornecimento contínuo de energia para carga crítica. Estudos de confiabilidade de sistema indicam que as fontes de energia que alimentam estas instalações são os principais culpados por interrupções de fornecimento, por estarem constantemente expostas a raios, ventos, congelamento, escavações e falhas de equipamento.

Geralmente, os usuários de cargas críticas optam por sistemas de primário seletivo, por garantirem o fornecimento constante de energia, deixando em segundo plano as soluções para melhoria de confiabilidade da rede mais abrangentes e de custo mais elevado.

É possível oferecer um sistema de primário seletivo mais econômico, utilizando dois alimentadores radiais de distribuição. Este método simples e direto de alimentação de carga permite localizar e isolar alimentadores defeituosos com eficiência. Normalmente, um dos alimentadores de distribuição é definido como "fonte preferencial" e alimenta as cargas. Quando ocorre uma interrupção nesta fonte, o outro alimentador de distribuição, definido como "alternativo", é utilizado para alimentar as cargas. Cada fonte dispõe de um interruptor elétrico e um controlador de transferência de fontes, para proporcionar o acionamento automático da transferência.

A S&C oferece a linha mais completa de soluções de transferência automática de fontes de média e alta tensão do mercado.

Para sistemas de distribuição com rede aérea até 69 kV, a S&C pode fornecer chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter® com operação motorizadas , chaves seccionadoras sob carga Scada-Mate® echaves seccionadoras sob carga Scada-Mate CX™, em combinação com um controlador de transferência de fontes Micro-AT® ou controle de chaveamento automático Série 6800 . Os Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser® também podem ser utilizados.

Para os sistemas de distribuição subterrânea até 38 kV, a S&C pode fornecer painéis pad-mounted de transferência de fonte, Paineis de Distribuição Subterrânea Vista® de transferência de fonte, painéis System VI™, painéis modulares metal-enclosed PMX™ e painéis metal-enclosed personalizados. Os Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser® estilo pad-mounted também podem ser utilizados.

É possível oferecer um sistema de primário seletivo mais econômico, utilizando dois alimentadores radiais de distribuição. Este método simples e direto de alimentação de carga permite localizar e isolar alimentadores defeituosos com eficiência. Normalmente, um dos alimentadores de distribuição é definido como "fonte preferencial" e alimenta as cargas. Quando ocorre uma interrupção nesta fonte, o outro alimentador de distribuição, definido como "alternativo", é utilizado para alimentar as cargas. Cada fonte dispõe de um interruptor elétrico e um controlador de transferência de fontes, para proporcionar o acionamento automático da transferência.

A S&C oferece a linha mais completa de soluções de transferência automática de fontes de média e alta tensão do mercado.

A S&C oferece chaves elétricas Alduti-Rupter® , Scada-Mate® e Scada-Mate CX™, com controladores de transferência de fontes Micro-AT® ou controladores automáticos de chaveamento Serie 6800 para sistemas externos de distribuição de até 69 kV. Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser® também podem ser utilizados.

Para sistemas de distribuição subterrânea de até 38 kV, a S&C oferece painel pad-mounted para transferência de fontes, Painel de Distribuição de Transferência de Fontes Subterrâneas Vista®, Painel de Distribuição System VI™, e painel metal-enclosed personalizado. Os Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser®estilo pad-mounted também podem ser utilizados.

Painel pad-mounted de transferência automática de fontes em um hospital

Veja a seguir um exemplo de transferência automática de fontes com um painel pad-mounted da S&C.

Quando ocorre a interrupção da fonte de energia preferencial, a carga crítica do hospital é transferida para a fonte alternativa.

Quando a fonte preferencial volta a funcionar, a carga crítica é transferida novamente a ela. A transferência de retorno será em aberto para evitar fontes em paralelo. Se for permitido fontes em paralelo, a transferência de retorno pode ser do tipo "make before break".


Função opcional de bloqueio de sobrecorrente

As soluções de transferência de fontes da S&C podem incluir uma função de bloqueio de sobrecorrente. Esta função evita que ocorra uma operação de transferência automática que cause uma falta no interruptor.

Se a sobrecorrente for causada por uma falta no dispositivo de proteção da fonte, a perda de tensão por um período longo fará com que a chave de transferência de fontes associada seja aberta.

Soluções de transferência automática de fontes para sistemas de rede aérea

Conte com a ajuda da S&C para escolher a melhor solução para suas necessidades, de acordo com a tensão do sistema, as exigências de continuidade e interrupção de corrente das cargas, o tempo máximo permitido para transferência de fontes e a necessidade de automação adicional.


Chaves Seccionadoras sob Carga Alduti-Rupter®

As chaves Alduti-Rupter de estilo integrado estão disponíveis para até 46 kV, com carga contínua e interrupção de até 1200 A.

Usando operadores de chaves AS--1A ou AS-10 e um Controlador de Transferência Micro-AT® vedados, a transferência é feita com duas chaves de mecanismo de rotação em, no máximo, 1,5 segundos, ou duas chaves de mecanismo de alternância em, no máximo, 2,4 segundos.

Com duas chaves seccionadoras sob carga Alduti-Rupter com estilo dupla abertura e capacidade de 69 kV, 1200 A de carga contínua e 600 A de interrupção de carga — além de operadores de chaves de LS-2 e controle Micro-AT —, a transferência é alcançada em no máximo 4,4 segundos.

É possível utilizar barramento dividido.


Operadores de chaves

Os Operadores Automáticos de Chaves 6801M oferecem tempo máximo de transferência de 1,0 segundos. Os componentes mecânicos, de comunicação e SCADA estão incluídos no mesmo gabinete. Pode ser integrado a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG.


Chaves Scada-Mate®

As chaves Scada-Mate, estão disponíveis para até 34,5 kV, com carga contínua de até 900 A e interrupção de até 630 A.

Usando um Controlador Automático de Chaveamento 6802, a transferência é feita com duas chaves Scada-Mate, entre 2 e 3 segundos. É possível utilizar barramento dividido com um controlador 6802 e um controlador 6801.

As chaves Scada-Mate Switches incluem sensores de monitoramento trifásico de linha e monitoramento de fase única ou trifásico de tensão.É possível integrar controladores 6801 e 6802 a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG .


Chaves seccionadoras Scada-Mate CX™

As chaves Scada-Mate CX estão disponíveis com até 25 kV e carga contínua/ interrupção de até 900 A.

Usando um Controlador Automático de Chaveamento 6802, a transferência é feita com duas chaves Scada-Mate, entre 2 e 3 segundos. É possível utilizar barramento dividido com um controlador 6802 e um controlador 6801.

As chaves CX Scada-Mate também estão disponíveis com sensores de monitoramento trifásico de linha e tensão. É possível integrar controladores 6801 e 6802 a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG.


Interruptores de falta IntelliRupter® PulseCloser®

Os interruptores de falta IntelliRupter PulseCloser estão disponíveis para até 38 kV, carga contínua de até 800 A e interrupção de até 16 kA.

Com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG e os rádios SpeedNet™, ou modens de fibra-ótica, a transferência é feita com dois religadores IntelliRupter entre 1,5 e 1,8 segundos. A função de restauração de circuito permite que a transferência feita com dois religadores IntelliRupters ocorra entre 0,6 e 0,8 segundos.

Não está limitado à transferência de duas vias. Os religadores IntelliRupter incluem sensores de monitoramento trifásicos de linha e de tensão, disponíveis em ambos os lados do interruptor. Os religadores IntelliRupter de comunicação podem ser integrados a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG.


Resumo das soluções para sistemas externos

Dispositivos de seccionamento Tensão, kV Corrente contínua, ampères Interrupção de corrente, ampères Tipo de operador de chave Tipo de controlador Tempo máximo de transferência de fontes com barramento comum É adequado para barramento dividido? É adequado para integração do IntelliTeam SG?
Duas chaves Alduti-Rupter integradas Até 46 Até 1200 Até 1200 AS-1A Controlador Micro-AT 1,5 segundos Sim Não
AS-10 2,4 segundos Sim Não
Operador Automático de Chaves 6801 M 1,0 segundos Sim Sim
Chaves Alduti-Rupter de dupla abertura 69 1200 600 LS-2 Controlador Micro-AT 4,4 segundos Sim Não
Duas chaves Scada-Mate Até 34.5 Até 900 630 Integrado Controlador 6802 De 2 a 3 segundos Sim, com um controlador 6802 e um controlador 6801 Sim
Duas chaves Scada-Mate CX Até 25 900 900 Integrado Controlador 6802 De 2 a 3 segundos Sim, com um controlador 6802 e um controlador 6801 Sim
Dois Interruptores de Falta IntelliRupter PulseCloser Até 38 Até 800 Até 16000 Integrado Integrado 1,8 segundos com o IntelliTeam SG e os dispositivos de comunicação aprovados. 0,8 segundo usando restauração de circuito. Sim Sim

Soluções de transferência automática de fontes para sistemas subterrâneos

Conte com a ajuda da S&C para escolher a melhor solução para suas necessidades, de acordo com a tensão do sistema, as exigências de continuidade e interrupção de corrente das cargas, o tempo máximo permitido para transferência de fontes e a necessidade de automação adicional.


Painel pad-mounted com transferência de fontes

O painel pad-mounted de transferência de fontes está disponível com até 27 kV, carga contínua e supressão de 600 A e e curto-circuito simétrico de até 14 RMS kA. Inclui chaves seccionadoras sob carga Mini-Rupter® com operadores de chaves de energia armazenada, bem como Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT ou controle automático de chave.

A transferência é efetuada em aproximadamente ½ segundo com o controlador Micro-AT ou 3 segundos com o controlador 6802. Barramento comum único. 6802 O controle pode ser integrado a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG. Alimenta uma ou duas cargas críticas.


Chave de Distribuição Subterrânea Vista® com transferência de fontes

A Painel de Distribuição Subterrânea Vista para transferência de fontes está disponível para até 38 kV, carga contínua e supressão de 630 A e curto-circuito simétrico de até 25 RMS kA. Inclui chaves de interruptor de carga motorizadas, Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT ou Controlador Automático Série 6802.

A transferência é feita em cerca de 6 segundos com o controlador Micro AT ou o controlador 6802. A aplicação de barramento dividido é possível com dois controles de 6802. O controle 6802 pode ser integrado a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG. Alimenta até três cargas críticas.


Painel System VI™

O Painel System VI está disponível para até 38 kV, carga contínua e supressão de 630 A, e curto-circuito simétrico de até 25 RMS kA. Inclui chaves de interruptor de carga motorizadas, Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT ou Controlador Automático Série 6802.

A transferência é feita em cerca de 6 segundos com o controlador Micro AT ou o controlador 6802. A aplicação de barramento dividido é possível com dois controles 6802. O controle 6802 pode ser integrado a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG.

Alimenta qualquer quantidade de cargas críticas. Disponível com diversas opções de medição.


Painel metal-enclosed personalizado elétrico

O painel metal-enclosed personalizado elétrico está disponível para até 38 kV, carga contínua de até 2000 A e curto-circuito de até 40 kA. Inclui chaves Mini-Rupter com operadores de chaves MS-2 ou chaves Alduti-Rupter com operadores de chaves AS-30, bem como Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT.

A transferência é feita entre 20 e 25 ciclos com chaves Mini-Rupter ou em cerca de 3 segundos com chaves Alduti-Rupter.

Barramento comum ou dividido. Alimenta qualquer quantidade de cargas críticas. Disponível em diversas opções de medição e com um segundo controlador Micro-AT para permitir a transferência para um gerador reserva.


Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser® estilo pad-mounted

O Interruptor de Falta IntelliRupter PulseCloser estilo pad-mounted está disponível para até 27 kV, com carga contínua de 630 A e interrupção de até 16 kA.

Quando equipada com o Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG e Rádios SpeedNet,ou modems de fibra óptica, a transferência é obtida com duas chaves IntelliRupters em 1,5 a 1,8 segundos. A função de restauração de circuito permite que a transferência feita com dois religadores IntelliRupters ocorra entre 0,6 e 0,8 segundos.

Não está limitado à transferência de duas vias. Os IntelliRupter PulseClosers incluem sensores de monitoramento trifásicos para linha e tensão em ambos os lados da chave.

Os IntelliRupter PulseClosers com comunicação podem ser integrados a um Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam SG.


Resumo das soluções para sistemas subterrâneos

Dispositivo de manobra e proteção Tensão, kV Corrente contínua e supressão de carga, ampères Corrente de curto-circuito, kA, RMS e sim. Número máximo de cargas críticas Tipo de controlador Tempo máximo de transferência de fontes com barramento comum É adequado para barramento dividido? É adequado para integração do IntelliTeam SG?
Painel pad-mounted com transferência de fontes Até 27 600 Até 14 Até 2 Controlador Micro-AT 0,5 segundos Não Não
Controlador 6802 3 seg. Não Sim
Painel de distribuição subterrânea Vista de transferência de fontes Até 38 630 Até 25 Até 3 Controlador Micro-AT 6 seg. Não não
Controlador 6802 Sim, com dois controladores 6802 Sim
Painel System VI Até 38 630 Até 25 Qualquer quantia Controlador Micro-AT 6 seg. Não Não
Controlador 6802 Sim, com dois controladores 6802 Sim
Painel de distribuição PMX Até 27 600 Até 25 Qualquer quantia Controlador Micro-AT 0,5 segundos Não Não
Controlador 6802 3 seg. Não Sim
Painel metal-enclosed personalizado elétrico Até 38 Até 2000 contínuo, supressão de carga de até 1200 com chaves Alduti-Rupter Até 40 Qualquer quantia Controlador Micro-AT De 20 a 25 ciclos com chaves Mini-Rupter ou 3 segundos com chaves Alduti-Rupter Sim, com controlador Micro-AT Não
Interruptor de Falta IntelliRupter PulseCloser estilo pad-mounted Até 27 630 Até 16 Qualquer quantia Integrado 1,8 segundos com o IntelliTeam SG e os dispositivos de comunicação aprovados. 0,8 segundo usando restauração de circuito. Sim Sim

Opções de controles automáticos de transferência de fontes

O Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT® está entre as opções de transferência automática de fontes da S&C. Outra opção é o Controlador Automático Série 6800. Alguns estão disponíveis para ambos os dispositivos. Os Interruptores de Falta IntelliRupter® PulseCloser incluem seu próprio conjunto de controle, que pode oferecer a função de transferência automática de fontes.

Então, qual é o controle certo para sua necessidade?


Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT®

O Controlador de Transferência de Fontes Micro-AT foi especificamente desenvolvido para transferência de fontes e é muito fácil de configurar. Não é necessário utilizar um computador. No entanto, se tiver um computador, você pode fazer o download de eventos do cartão de comunicações opcional do controle.

O controlador Micro-AT também dispõe de funções de controle e indicação remotas. Se a comunicação com o SCADA for necessária, um terminal remoto deve ser providenciado.


Controles Automáticos Série 6800

Os Controles Automáticos Série 6800 combinam um controlador de chave, um terminal remoto e um sistema de gestão de bateria/controle de automação em um único gabinete. Além da transferência automática de fontes, os controladores podem oferecer seccionamento automático. Também podem ser integrados a um sistema de recomposição automática IntelliTeam® SG, permitindo restauração de carga de fontes múltiplas.

Os controles de chaveamento automáticos Series 6800 são ideais para situações em que as duas fontes não podem ser levadas, fisicamente, à mesma unidade do painel de distribuição. Os controles comunicam-se entre si e com o SCADA via rádio ou fibra ótica, usando protocolo 3 de DNP. Um computador é necessário para configurar os controles e analisar eventos.


Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®

O Interruptor de Falta IntelliRupter PulseCloser inclui um conjunto de controles que inclui um módulo de proteção e controle e um módulo de comunicação. Além da transferência automática — com ou sem um rádio SpeedNet™ — o grupo de controle permite a integração a um sistema de recomposição automática IntelliTeam SG, bem como a restauração do circuito automático e as aplicações do SCADA. O grupo de controle é configurado e operado por meio de uma conexão Wi-Fi segura com um computador.