Unidades de comunicación y control
Unidades de comunicación y control
Para Interruptores Scada-Mate® y Scada-Mate CX™
Hay dos versiones disponibles: La unidad autoalimentada (con un cargador de batería compensado por temperatura con voltaje constante) y la unidad de alimentación externa (con un cargador de batería compensado por temperatura de alta potencia y voltaje constante)
Las unidades de comunicación y control de S&C son controles especialmente diseñados para usar con los Interruptores Scada-Mate y los Interruptores Scada-Mate CX. Se adaptan a la mayoría de las unidades terminales remotas y los dispositivos de comunicación especificados por el usuario, y generalmente se usan en la automatización de la distribución y otras aplicaciones de redes inteligentes que no involucran el Sistema de Restauración Automático IntelliTeam® SG.
Las unidades de comunicación y control de S&C han sido sometidas a rigurosas pruebas a fin de asegurar un funcionamiento confiable en los entornos más severos. Hay dos versiones disponibles. La unidad autoalimentada de comunicación y control cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura con voltaje constante alimentado por un sensor de voltaje de S&C. La unidad de comunicación y control de alimentación externa cuenta con un cargador de batería compensado por temperatura de alta potencia y voltaje constante con un sistema exclusivo de administración de la batería que es alimentado por una fuente de 120 Vac suministrada por el usuario.
La CCU de diseño personalizado incluye lo siguiente:
- Una unidad terminal remota especificada por el usuario, instalada en fábrica y con cable;
- Un dispositivo de comunicación especificado por el usuario, instalado en fábrica y con cable, que incluye el protector de sobretensión para una antena suministrada por el usuario;
- Un cargador de batería compensado por temperatura de voltaje constante con paquetes de baterías recargables y selladas de plomo con electrolitos líquidos, que proporcionan energía para cargar y disparar el mecanismo, además de la energía para la unidad terminal remota y el dispositivo de comunicación.
- El cargador cuenta con un sistema integral de circuitos del seccionador de carga para evitar la descarga de las baterías ante la pérdida de fuente de CA, además de alarmas para anunciar dicha pérdida, el bajo voltaje de la batería o el sobrevoltaje del cargador. También incluye un sistema de circuitos para efectuar una prueba de carga de la batería, cuando se usa junto con una RTU.
- En la versión autoalimentada de la unidad de comunicación y control, CCU-SP, el cargador de batería se alimenta mediante el sensor de voltaje de S&C. La versión alimentada por 120 Vac externos de la unidad de comunicación y control, CCU-XP, tiene un cargador de batería de mayor rendimiento, con un exclusivo sistema de administración de la batería.
- Un control de conmutación con botones de "abierto/cerrado", lámparas indicadoras de posición del interruptor, lámpara indicadora de cierre y bloqueo del seccionador, interruptor local/remoto y contador de operaciones. Todos los componentes están prolijamente ubicados en una única caja de acero inoxidable 316L, lo que simplifica la instalación y reduce el tiempo de verificación.
S&C ofrece una amplia variedad de opciones de hardware de comunicación y protocolos de software para nuestros controles de conmutación. Tenga en cuenta que no todas las opciones están disponibles con todas las configuraciones de los controles de conmutación. Consulte a su representante de S&C local para conocer el hardware y el protocolo de comunicaciones disponibles para su aplicación específica. Las opciones de hardware incluyen:
- Radios SpeedNet™ de S&C
- Radios Landis Gyr Serie 4
- MDS — Sistemas de datos mediante microondas
- Tecnología ProSoft
- Telemetric™ DNP Remote Telemetry Module™
- Transceptores de fibra óptica
- Módems CDMA, GSM o compatibles con Hayes™
- Están disponibles otros dispositivos de comunicación.
Las radios y los módems pueden venir instalados de fábrica en la mayoría de los controles para reducir los costos de instalación. Las opciones de protocolo incluyen:
- DNP 3.0
- Landis & Gyr Telegyr 8979
- PG&E SCADA (Cooper 2179)
Puede actualizar los protocolos en campo con el Software de Configuración de IntelliLink®, el programa basado en Windows® para la interconexión con el control a nivel local. Esto le proporciona un camino de migración simple para la implementación de nuevos protocolos.