Control Automático de Capacitores IntelliCap®
Control Automático de Capacitores IntelliCap®
La alternativa inteligente para los controles de capacitores electromecánicos
Específicamente diseñados para controlar bancos de capacitores con interruptores de montaje de poste o pedestal en sistemas de distribución eléctrica
Los controles de capacitores benefician a las empresas de electricidad al reducir la capacidad sin usar, regular el voltaje, verificar las condiciones de la línea y proteger los bancos de capacitores. Los productos de control de capacitores de S&C le ofrecen formas confiables, flexibles y fáciles de usar para dar una automatización efectiva a su sistema hoy. El sensado de corriente neutral/voltaje opcional informa sobre los fusibles quemados y los interruptores atascados para que sus bancos se mantengan siempre productivos.
La respuesta a qué modelo es adecuado para usted depende de su sistema y aplicación en particular.
Los Controles Automáticos de Capacitores IntelliCap están diseñados para controlar bancos de condensadores con interruptores de montaje de poste o pedestal en sistemas de distribución eléctrica. Son ideales para aplicaciones que no requieren una interfase con SCADA (los controles de Controles Automáticos de Capacitores IntelliCap Plus® tipo comunicacionales son los más apropiados en esos casos).
Los confiables controles basados en un microprocesador IntelliCap son fáciles de instalar y manejar, y son ideales para resolver problemas si utiliza el Software de Configuración Remoto IntelliLink®. También puede utilizar los interruptores de la placa frontal y la pantalla de cristal líquido para controlar los datos en tiempo real, ver las alarmas y ajustar la mayoría de los puntos establecidos sin una computadora.
Características:
- Amplia variedad de estrategias de control: las estrategias de control de voltaje, tiempo, temperatura, voltaje controlado por tiempo y temperatura controlada por tiempo son estándares. Las estrategias de control de VAR y corriente son opcionales.
- Anulación de voltaje/temperatura
- Cálculo automático del cambio de voltaje (y cambio de kVAR, si corresponde) debido a la interrupción de los bancos de condensadores
- Límite diario en operaciones de seccionamiento
- Ajustes automáticos activados por el usuario para horario de verano y feriados
- Configuración de la placa frontal para la mayoría de las instalaciones que tienen un LCD en la placa frontal
- Montaje en la base del medidor con cuatro mordazas o seis mordazas, o montaje en soporte
- Tamaño compacto: 60.5" x 6.5" x 4.375"
Amplio acceso a datos, registros y representación gráfica
En el intervalo seleccionado, se registran una amplia variedad de parámetros que pueden descargarse como tablas o gráficos. Estos incluyen:
- Temperatura, voltaje, corriente, factor de potencia, kVAR y kW. Los intervalos de registro se pueden ajustar de 1 a 60 minutos, para 2 a 120 días de datos de voltaje y temperatura.
- Horario y razón de los últimos 14 casos de interrupción, como también el voltaje (y VAR, si corresponde) antes y después de la interrupción del banco. Fecha y hora de las últimas 15 interrupciones del servicio.
Para los controles IntelliCap con estrategias de control de VAR y corriente, S&C ofrece sensores para postes de línea CS. Estos sensores económicos y fáciles de instalar no requieren calibración.
Los controles automáticos de capacitoresIntelliCap 2000 están específicamente diseñados para controlar bancos de capacitores con interruptores de montaje de poste o pedestal en sistemas de distribución eléctrica, para regular la energía reactiva o el voltaje de la línea. Estos controles confiables y fáciles de usar basados en microprocesadores normalmente funcionan de forma autónoma, de acuerdo con la estrategia de control seleccionada.
Con un dispositivo de comunicación de una vía instalado, un Control IntelliCap 2000 también puede funcionar en respuesta a los comandos de conmutación de SCADA u otro control centralizado. Si se encuentra instalado un dispositivo de comunicación de dos vías, la información de estado local y los datos del alimentador también están disponibles de forma remota, y se puede llevar a cabo la configuración remota.
Los Controles IntelliCap 2000 son superiores a otros controles de capacitores de comunicación de dos vías, que solo funcionan en respuesta a comandos de control centralizado basados en mediciones en la subestación. Con la operación independiente normal de los controles IntelliCap 2000:
- Un problema de comunicación no comprometerá la capacidad de VAR,
- Un problema en un banco de capacitor no afectará otros bancos de capacitores,
- Varias contingencias se manejan automáticamente, y
- Los cambios del sistema y la expansión no requieren una reprogramación exhaustiva.
Cumplimiento de las metas principales de la red inteligente
Con los Controles IntelliCap 2000 equipados con comunicación de dos vías, no es necesario que sus cuadrillas inspeccionen cada uno de los bancos de capacitores de distribución de manera periódica. Si hay algún problema se informará de inmediato. De modo que puede estar seguro de que sus bancos de capacitores están funcionando de forma adecuada.
Sus pérdidas de Transmisión y Distribución, y los costos de Operación y Mantenimiento disminuirán significativamente también, a través de la optimización de los recursos y la mayor eficiencia: metas principales de la red inteligente.
IntelliCap 2000 tiene entradas de corriente y voltaje de alta precisión, y es ideal para integrarse a los Sistemas de Optimización de voltaje avanzados Volt-Var VV IntelliTeam® de S&C.
Amplia variedad de funciones automáticas
Los Controles IntelliCap 2000 ofrecen una amplia variedad de funciones seleccionables por el software, como:
- Estrategias de control de voltaje, tiempo, temperatura, voltaje controlado por tiempo y temperatura controlada por tiempo. Las estrategias de control de VAR y corriente están disponibles en forma opcional.
- Estrategias de anulación de voltaje/temperatura y SCADA. Cuando está habilitado, el control regresa a su estrategia de control normal después de recibir un comando de SCADA.
- Cálculo automático del cambio de voltaje (y cambio de kVAR, si corresponde) debido a la interrupción de los bancos de capacitores.
- Ajustes automáticos para horario de verano y feriados.
- Límite diario en operaciones de seccionamiento automático.
- Protección contra baja tensión y sobrevoltaje.
El sensado de entrada neutral está disponible de forma opcional y puede bloquear el banco de capacitores si se detectan fusibles quemados o pértigas de interruptores atascados.
Comunicación flexible y opciones de protocolo
Los controles IntelliCap 2000 están disponibles en diferentes dispositivos de comunicación instalados en fábrica, como:
- Radios SpeedNet™ de S&C,
- IntelliCom® DA 1710,
- Radios MDS 9710A y TransNET 900,
- Radios telemétricas DNP-RTM GPRS,
- Radios UtiliNet Series IV y
- Módems de fibra óptica Dymec 5843SHRT y 5843HRT.
También están disponibles con la opción “listo para dispositivo de comunicación” para dispositivos de comunicación provistos por el usuario, incluidos los que se mencionan anteriormente, y las radios y los módems de AirLink, FreeWave, Motorola, Prosoft, RFI y TeleDesign.
Protocolo DNP 3.0.
Fácil de instalar
Los Controles IntelliCap 2000 se ofrecen en diversos tipos de montaje: base para medidor eléctrico con cuatro mordazas, base para medidor eléctrico con seis mordazas, soporte para montaje en poste y soporte para montaje en pared. Se encuentran disponibles enchufes precableados para los controles de montaje en soporte, lo que elimina la necesidad del cableado en campo.
La carcasa compacta Lexan®, que se puede cerrar con candado y que tiene un sensor opcional de posición de puerta, tiene un diseño fuerte, liviano y resistente a los rayos UV que brinda años de funcionamiento confiable en entornos hostiles. El dispositivo de comunicación (cuando viene incluido) se instala convenientemente en la puerta de la caja. La antena correspondiente se puede instalar encima de la puerta o en el poste.
Los Controles IntelliCap 2000 aceptan una señal de voltaje monofásico de un transformador de voltaje, que también se usa para derivar la energía de control. Hay una entrada de sensor de voltaje opcional que permite la derivación de una fuente diferente a la monitoreada. Los modelos con estrategias de control de VAR y corriente aceptan además una señal de corriente monofásica de un sensor de corriente para postes de línea CS de S&C o un transformador de corriente. La característica de sensado de entrada neutral, cuando se especifica, acepta una señal de un transformador de voltaje, un sensor de voltaje para exteriores de S&C, un sensor de voltaje Lindsey o un sensor de corriente.
Fácil de instalar y configurar
Los Controles Automáticos de Capacitores IntelliCap 2000 pueden conectarse a su computadora con el conector USB de la placa frontal o un módulo WiFi opcional y ejecutar el Software de Configuración de IntelliLink® para visualizar datos en tiempo real, administrar puntos establecidos, solucionar problemas y descargar informes pasados. La placa frontal incluye puntos de prueba para las entradas del sensor y un interruptor de anulación manual.
Los Controles Automáticos de Capacitores IntelliCap 2000 admiten las actualizaciones de firmware remotas con Software de configuración Remoto de IntelliLink® y un sistema de comunicación capaz como la Radio SpeedNet de S&C. Este software opcional le permite acceder de forma remota a todos los productos de automatización de S&C que se comunican mediante el protocolo DNP 3,0 desde cualquier computadora personal conectada a la red DNP. Usted podrá configurar los controles, acceder a datos pasados y de tiempo real, y solucionar problemas de todos los dispositivos desde una única ubicación.
Amplio acceso a los datos, registro y representación gráfica
Los Controles IntelliCap 2000 brindan acceso en tiempo real al verdadero voltaje RMS y las corrientes, kW, kVA, kVAR, el factor de potencia, la temperatura y los armónicos.
Los Controles IntelliCap 2000 también ofrecen amplias capacidades de registro de datos y representación gráfica para optimizar el rendimiento. En el intervalo seleccionado, se registran una amplia variedad de parámetros que pueden descargarse como tablas o gráficos. Estos incluyen:
- Temperatura, voltaje, corriente, factor de potencia, kVAR, kW y voltaje/corriente neutral (si corresponde). Los intervalos de registro se pueden ajustar de 1 a 60 minutos, para 2 a 120 días de datos de voltaje y temperatura.
- Horario y razón de los últimos 14 casos de interrupción, como también el voltaje (y VAR, si corresponde) antes y después de la interrupción del banco. Fecha y hora de las últimas 15 interrupciones del servicio.
- Voltajes, temperaturas, corrientes, kW, kVAR, factores de potencia, voltajes/corrientes neutrales (si corresponde) mínimos y máximos diarios, y cantidad de ciclos de seccionamiento en el último mes y desde la instalación.
Los Controles Automáticos de Capacitores BankGuard Plus® ofrecen protección superior para bancos de capacitores de subestaciones conectados en estrella con o sin conexión a tierra. Tienen la sensibilidad para detectar e indicar la pérdida de condensadores individuales. También pueden detectar y compensar el voltaje del sistema y el desequilibrio de los bancos de capacitores provocado por las variaciones de tolerancia de fabricación entre capacitores individuales.
Estos voltajes desequilibrados pueden presentar errores significativos en, o incluso desbordar, la señal de voltaje creada por la pérdida de capacitores individuales y evitar que controles menos sofisticados detecten la pérdida de un capacitor. Los Controles Automáticos de Capacitores BankGuard Plus también son adecuados para proteger los reactores de derivación conectados en estrella sin conexión a tierra de las fallas de devanado entre espiras, la falla más común de los reactores.
Los Controles Automáticos de Capacitores BankGuard Plus vienen listos para la red inteligente. Se integran fácilmente en sistemas SCADA nuevos o existentes. La instalación es sencilla si utiliza el Software de Configuración Remota de IntelliLink®. Con IntelliLink, usted puede visualizar datos en tiempo real, administrar puntos establecidos, recopilar información sobre solución de problemas y descargar datos pasados para informes, todo desde pantallas fáciles de usar y de entender.
Características de Controles Automáticos de Capacitores BankGuard Plus:
- Reemplazo directo de los dispositivos de control automático tipos UP, GP y UPR de S&C
- Tecnología basada en microprocesadores
- Rangos del temporizador más amplios
- Las características que antes eran opcionales son estándar
- Puerto de comunicación SCADA
- Admite el protocolo DNP 3.0
- Placa frontal fácil de usar con interruptores de respuesta táctil y pantalla de cristal líquido de dos líneas
- Una amplia variedad de características de seguridad
- Instalación rápida, sencilla y precisa mediante el teclado numérico de la placa frontal o la ejecución del software para instalación IntelliLink® de S&C en su computadora.
Los sensores de corriente para postes de línea CS y los sensores de corriente/voltaje para postes de línea CSV de S&C ofrecen una forma económica y efectiva de medir la corriente y el voltaje (opcional) para el control de su capacitor y otras aplicaciones. Los sensores CS/CSV funcionan bien con nuestros Controles de Capacitores Automáticos IntelliCap® o IntelliCap Plus® con sensado de VAR. Usted puede agregar el sensado de corriente a su sistema por un costo mínimo, sin sacrificar la precisión que necesita.
Las características clave de los sensores CS/CSV incluyen lo siguiente:
- No es necesaria la calibración del sensor
- Se pueden instalar con pértigas aisladas
- Aptos para conductores de entre 0.25" y 1.25" de diámetro
- Diseño sin porcelana
- Disponibles para sistemas de 15 kV, 25 kV o 35 kV.
BankGuard Plus® , IntelliCap®, IntelliCap Plus® Documents available on the discontinued product page