El servicio de fibra hasta la casa de empresas de electricidad provee oportunidades para implementaciones de red inteligente
Back to Top
Más empresas de electricidad están ofreciendo servicio de Internet de banda ancha a sus clientes. Es una victoria para los clientes de las empresas de electricidad, ya que muchos recibirán servicios de banda ancha donde anteriormente no tenían acceso. Además, esta nueva infraestructura de comunicación de alta velocidad permite a las empresas de electricidad usar equipos sofisticados de automatización para mejorar la confiabilidad de la red.
Muchas empresas de electricidad lo han logrado con éxito, en especial EPB de Chattanooga, Tennessee, que redujo los minutos de interrupción de los clientes en más de un 50 % gracias a su inversión en una red de fibra óptica y una red autorecuperable. Ahora, más empresas de electricidad cooperativas rurales están adoptando esta tendencia.
Las empresas de electricidad son ideales para ofrecer servicios de banda ancha. Su fuerza laboral tiene las capacidades necesarias, y cuentan con acceso a derechos de paso para los postes de servicios de electricidad y una gran base de clientes. Recientemente, las empresas rurales de electricidad de Misisipi convencieron a los legisladores estatales de autorizar el suministro de servicios de banda ancha con fibra óptica a los clientes.
Las empresas de electricidad pueden obtener apoyo financiero. Algunos de los gastos de implementación se pueden compensar mediante fondos de subvenciones del Departamento de Agricultura de EE. UU. y la ayuda de la Ley CARES.
Las empresas de electricidad que implementan fibra y banda ancha en sus sistemas están creando las bases necesarias para hacer que el sistema admita dispositivos inteligentes. La comunicación confiable y de alta velocidad es necesaria para una implementación exitosa de la red inteligente.
Los beneficios de habilitar el funcionamiento de dispositivos inteligentes mediante la comunicación por banda ancha son varios. Las empresas de electricidad obtienen opciones más numerosas y rápidas para resolver las fallas y más visibilidad en tiempo real de los equipos del sistema. Cuando una empresa de electricidad rural quiere incorporar automatización, como un sofisticado interruptor de falla o un sistema autorecuperable de automatización, puede ser difícil (y hasta imposible) determinar cómo comunicarse con los dispositivos en alimentadores rurales largos. Pero contar con una comunicación de fibra de alta velocidad a través de estos alimentadores largos puede ayudar a hacerlo posible. El acceso a la comunicación de alta velocidad le brinda a las empresas de electricidad un gran potencial para mejorar la confiabilidad de la red.
Si las empresas de electricidad necesitan ayuda, una práctica recomendable es buscar experiencia. Las compañías que han ayudado a muchas empresas de electricidad con sus problemas de conectividad y equipos de automatización pueden evitarles la confusión que podría surgir porque su experiencia ya los ha guiado a través de los procesos necesarios.