Compre Más y Pague Menos: Controlando lo que está Fuera de su Edificio

Back to Top

substation

Las subestaciones integradas a una compañía eléctrica tienen un dilema de control de energía. La compañía eléctrica puede estar alimentando de energía a la subestación, la cual apoya a una instalación de misión crítica, como es un centro de investigación o un centro de datos, pero el cliente de la misión crítica no tiene control sobre nada fuera de su instalación.

Entonces, ¿qué tal si la compañía eléctrica decide diseñar una subestación “con riesgo” sin pensar lo concerniente al mantenimiento, el monitoreo, la especificación de componentes superiores, o la aplicación de alta seguridad? ¿Qué tal si algo sale mal? ¿A quién afecta esto? Por supuesto, al cliente.

A menudo sugerimos que el diseño y la construcción de esa gran misión crítica sean del cliente, y que cuente con su propia subestación. De esa manera, ellos pueden controlar el mantenimiento y pueden diseñar el monitoreo y la seguridad apropiados. También controlan la calidad del equipo en la subestación. Así no tendrán de que preocuparse acerca del fabricante del transformador seleccionado – se dirigen directamente al mejor fabricante de transformadores y obtienenun equipo de clase mundial. Ahora nadie puede experimentar con la subestación propiedad del cliente de la misión crítica y, aún más importante, la compañía eléctrica ya no puede agregar un nuevo cliente secundario a esta subestación.

Ahora el cliente comprará una tensión más alta a la compañía eléctrica (tensión de transmisión), que esencialmente cuesta menos. Eso es debido a que mientras más alta sea alta tensión, menor será el número de dispositivos e interconexiones requeridas en la línea, así que el cliente logra un bajo costo y una mejor confiabilidad.

Sin embargo, el cliente necesitaría asociarse con un experto en subestaciones para ayudarle durante el diseño y la construcción ya que típicamente este experto no está disponible dentro del equipo de las instalaciones de misión crítica. Estamos pensando que usted debería comprar energía de “más bajo costo” a la compañía eléctrica en tensión de transmisión (138 kV y más alta). Entonces podrá bajar la tensión a media tensión en la subestación (de clase 15 kV, 25 kV o 35 kV) para la distribución por todo el campus. Ahora, el cliente de la misión crítica selecciona el equipo y el diseño, realiza el mantenimiento en el tiempo que conviene a sus programas y es propietario de la subestación, asegurando la seguridad apropiada, el monitoreo y una confiabilidad enormemente mejorada.

Me interesaría saber acerca de sus experiencias en instalaciones de misión crítica con compañías eléctricas en la sección Comentarios abajo.

Especialista

Kyle Julian

Fecha de Publicación

marzo 8, 2018