Mergulhe nos detalhes
Explore a construção e os principais recursos da chave de distribuição Vista com este visualizador 3D do produto.
Recursos da chave de distribuição Vista

Durabilidade
- Tanque de aço inoxidável à prova de poeira, corrosão e vazamento
- Submersível

Flexibilidade
- Várias classificações, de 15 a 38 kV*
- Disponível em modelos manuais e com supervisão remota automatizada

Segurança e simplicidade
- Operação fácil
- Janelas de visualização grandes e abertura visível
- Sem necessidade de manuseio de fusível
- Sem suporte de disjuntor
- Chaves de lâmina
- Resistente a arcos elétricos*
- Controle de sobrecorrente
- Posição de aterramento integral padrão em cada via
Definições importantes
Resistência a arcos elétricos
A capacidade de resistir e mitigar arcos elétricos. As chaves de distribuição Vista e Vista Green são resistentes a arco por projeto. Todos os componentes críticos de comutação estão no interior de um tanque de aço inoxidável com soldagem robótica.
Buchas
Isoladores que fornecem um meio de conexão para o barramento no interior do tanque da chave de distribuição Vista.
Design de sistema distribuído
Um design que usa vários dispositivos de chave de distribuição ao longo do sistema para isolar faltas e redirecionar a energia.
Gabinete de baixa tensão (LVE)
Um gabinete montado na lateral que contém os componentes de medição, comunicação e controle da chave de distribuição. O LVE é completamente isolado dos componentes de média tensão e é um recurso dos modelos de chave de distribuição Vista com supervisão remota.
Terminação T/Desconectável
Um estilo de conjunto de conexão de cabo que se conecta a uma bucha e termina em um ângulo de 90 graus.
Sensoriamento de tensão e corrente
Detecção automática de tensão ou corrente em uma via. Um recurso da chave de distribuição Vista e Vista Green com supervisão remota e transferência de fonte.
Via
Uma seção compartimentada de um dispositivo de chave de distribuição Vista, Vista Green ou Vista SD. As vias são capazes de realizar comutação e interrupção de faltas para aplicações trifásicas. A chave de distribuição Vista é projetada com uma estrutura de barramento comum: não há hierarquia de principal/alimentador, portanto qualquer via pode ser uma fonte ou uma carga.
- Padrões IEEE, incluindo, mas não se limitando às seções aplicáveis dos requisitos do padrão C37.74 do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para chave de distribuição interruptora de carga e chave de distribuição interruptora de carga com fusível subterrânea, montada em câmara ou em base para sistemas de corrente alternada de até 38 kV, além de C37.60 e C37.20.7
- Padrões da Canadian Safety Association (CSA) e UL**
- Padrões de gabinetes da National Electrical Manufacturer's Association (NEMA) e de Ingress Protection (IP)
- International Electrotechnical Commission (IEC) 60298 (IEC 62271-200) — Padrão de Arco elétrico (se aplica apenas a chaves de distribuição Vista e Vista Green)
- American National Standards Institute (ANSI) ANSI C57.12.28
- Buchas e buchas com cavidade de inserção compatíveis com o padrão ANSI/IEEE 386-2016 para sistemas de conectores isolados separáveis para sistemas de distribuição de energia classificados de 2,5 kV a 35 kV
**Etiqueta fornecida a pedido no momento da compra