Información detallada
Explore la estructura y las principales características del tablero de distribución Vista con este visor de productos en 3D.
Características del Tablero de distribución Vista
Durabilidad
- Tanque de acero inoxidable a prueba de polvo, corrosión y fugas
- Sumergible
Flexibilidad
- Múltiples niveles de tensión, de 15 a 38 kV*
- Disponible en modelos de supervisión remota manual o automatizada
Simple y seguro
- Fácil manejo
- Ventanas de visualización grandes y separación de aberturas visible
- No se requiere el manejo de fusibles
- Sin bastidores de Interruptor automático de circuitos
- Cuchillas seccionadoras
- Resistente a arcos eléctricos*
- Control de sobrecorriente
- Puesta a tierra integral estándar en cada vía
Definiciones claves
Resistencia a arcos eléctricos
Capacidad de resistencia y reducción de arcos eléctricos. Los Tableros de distribución Vista y Vista Green presentan un diseño resistente a arcos eléctricos. Todos los componentes esenciales de conmutación se encuentran dentro de un tanque de acero inoxidable soldado por un sistema robotizado.
Boquillas
Aisladores que proporcionan un medio de conexión a la barra colectora dentro del tanque del Tablero de distribución Vista.
Diseño de sistemas distribuidos
Un diseño que utiliza múltiples interruptores a lo largo del sistema para aislar fallas y redirigir la energía.
Carcasa de bajo voltaje (LVE)
Una carcasa de montaje lateral que contiene los componentes de medición, comunicación y control del Tablero de distribución Vista. La LVE está completamente aislada de los componentes de media tensión y es una característica de los modelos del Tablero de distribución Vista automatizados con supervisión remota.
Terminación tipo T/codo
Conjunto de conexión de cables que se fija a un buje y termina en un ángulo de 90 grados.
Sensado de voltaje y corriente
Detección automática de tensión o corriente en una vía. Una característica de los Interruptores Vista y Vista Green con supervisión remota y transferencia de fuente.
Vía
Una sección compartimentada de un dispositivo del Interruptor Vista, Vista Green o Vista SD. Las vías son capaces de realizar el seccionamiento y la interrupción de fallas para aplicaciones trifásicas. El Tablero de distribución Vista está diseñado con una estructura de barra común: Dado que no existe una jerarquía entre la línea principal y los alimentadores, cualquier punto puede actuar como fuente o como carga.
- Normas IEEE, que incluyen, entre otras, las secciones aplicables C37.74 sobre los requisitos reglamentarios del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para interruptores de carga e interruptores de carga con fusibles subterráneos, en bóveda o de tipo pedestal utilizados en sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV, además de las secciones C37.60 y C37.20.7.
- Normas UL y de la Asociación Canadiense de Seguridad (CSA)**
- Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) y normas de protección IP (Ingress Protection) para contenedores
- Normas sobre la protección contra el arco eléctrico de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 60298 (IEC 62271-200) (aplica solo a los Interruptores Vista y Vista Green)
- Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI) ANSI C57.12.28
- Bujes aislantes y boquillas de paso compatibles con la norma ANSI/IEEE 386-2016 para sistemas de conectores aislados separables destinados a sistemas de distribución de energía de 2,5 kV a 35 kV.
** La etiqueta se proporciona si se solicita al momento de realizar el pedido