Back to Top

SM和SML电力熔断器特别适合为电力公司及最高34.5千伏的工业、商业、机构电力系统中的电缆及大中型电力变压器提供保护。它们含有制造精密且不易损坏的银质或镍铬合金可熔元件,其时间电流特性永久精确,不仅能保证可靠运行,还能确保系统协调机制的长期稳定性。

施恩禧的SM和SML电力熔断器按照ISO9001:2000质量体系认证标准制造。

使用SM和SML型电力熔断器时,电源端设备可设置成以更快的速度运行,优于使用其他电力熔断器或断路器,因此无需牺牲配合性能就能够更好地保护系统。

SM和SML电力熔断器提供多种故障开断电流额定值,最大额定电流值分别为200、300、400和720安培。它们具有多个安培额定值以及五个不同速度:施恩禧“K”型、标准型、慢速型、超慢速型和配合型。额定电流及速率的宽泛选择范围可允许近距离熔断,以实现最大保护和最优配合。

SML型电力熔断器还包括Uni-Rupter®型,能对不超过200千伏的配电系统的单相和三相电路进行25安培的单极带电开合。Uni-Rupter的带电开合操作极为简便:只需以钩棒拉动熔断器即可开断电路。由于电路是在Uni-Rupter内部开断,不会产生外部电弧或火花。

(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)

SM型电力熔断器的额定值如下:
熔断器类型千伏安培,有效值,对称
额定值最大值雷电冲击耐受电压最大值开断
60 Hz50 Hz
SM-20 13.8
25
34.5
17.0
27
38
95
125
150
200E或200K
200E或200K
200E或200K
14 000
12 500
8 450
11 200
10 000
6 760
SM-40 4.8
13.8
25
5.5
17.0
29
60
95
150
400E
400E
400E
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
16 000
SM-4Z 4.8
13.8
25
34.5
5.5
17.0
27
38
60
95
150
200
200E
200E
200E
200E
17 200
12 500
9 400
6 250
13 760
10 000
7 520
5 000
SM-5S 4.8
13.8
25
34.5
5.5
17.0
27
38
60
95
150
200
400E或720E
400E或720E
300E
300E
27 000
25 000
20 000
17 500
27 000
25 000
20 000
17 500
SM-5SS 13.8 15.5 95 400E 34 000 25 000

SML型电力熔断器的额定值如下:
熔断器类型千伏安培,有效值,对称
额定值最大值雷电冲击耐受电压最大值带电开合开断非对称故障关合
60 Hz50 Hz一次两次
SML-20 13.8
25
17.0
27
95
125
200E或200K
200E或200K
200
200
14 000
12 500
11 200
10 000
22 400
20 000
13 000
13 000
SML-40 13.8
25
17.0
27
95
125
200E
200E
200
200
12 500
9 400
10 000
7 520
20 000
15 000
13 000
13 000

故障切除

SM电力熔丝和SMU熔丝装置高速稳定的故障切除是通过电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸,以及固体材料因受约束电弧的热量而发生热反应进而产生的气体所具备的消电离作用来实现的。其工作原理如下:

SM-4Z、SML-4Z、SM-5S以及SM-5SS型电力熔断器的故障切除:

  • 过电流熔断银质易熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
  • 主、副燃弧杆均被支架中的弹簧电缆组件向上牵拉。上拉大约1/8英寸后,副燃弧杆的下段搭接副触点,导致电弧暂时短路。
  • 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆的顶端移动约1英寸(脱离副触点)后,小直径副孔中将重新启动燃弧。
  • 如发生中到高幅值故障,则暂时为故障电流提供唯一路径的副燃弧杆将在缩颈部分快速熔化,并与1英寸长的燃弧顶端分离。副孔中的任何燃弧都不能持久,并且会迅速转移到主孔中的主燃弧杆上。
  • 如发生低幅值故障,则副孔的大直径部分会延迟灭弧,直到形成足够大的间隙,以防主孔中发生重燃。
  • 如发生中到高幅值故障,则当主杆被向上拉入主孔时,电弧会被拉长。较大的主孔圆周能为灭弧媒介吸收电弧的热效应提供更大的接触面,从而促进灭弧消电离气体的产生。
  • 如发生低幅值故障,则在副燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。
  • 如发生中到高幅值故障,则在主燃弧杆移动约一个半冲程后,将会产生充分的消电离作用来熄灭电弧。支架上的"熔丝熔断"指示窗会显示荧光黄色图标。


SM-20、SML-20和SM40型电力熔断器的故障切除:

  • 过电流熔断银质易熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
  • 驱动弹簧释放的力量加快燃弧杆的上升,导致电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸。
    • 在最大故障条件下,受约束电弧产生的热量促使大口径的灭弧室底部的固体材料发生热力反应,同时产生强烈气流并有效扩大孔径,从而使电弧能量通过缓和的排气而被释放。
    • 在中低故障条件下,电弧在小口径的灭弧室上部熄灭,消电离气体在此处有效集中,实现有效灭弧。
  • 燃弧杆在灭弧后继续上行,使驱动销穿破上密封圈,此时用于指示熔丝熔断的鲜红色标志从上端配件中弹出。

隔离45°打开型
SM-20、SM-40、SM-4Z、SM-5S、SML-20和SML-4Z型电力熔断器提供隔离45打开型

SML-20


非隔离型
SM-4Z、SM-5S和SM-5SS型电力熔断器提供非隔离型

SM-4Z

施恩禧标准速率
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20和SMU-40 TCC编号153-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.8 SMU-40 TCC编号153-2-1-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SMU-20 TCC编号153-2-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4和25 SMU-40 TCC编号153-2-3-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SMU-20 TCC编号153-2-4 PDF EXCEL
用于VT的施恩禧标准速度
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20和SMU-40 TCC编号115-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.8-25 SMU-40 TCC编号115-2-3-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4到34.5 SMU-20 TCC编号115-2-4 PDF EXCEL
施恩禧慢速
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20和SMU-40 TCC编号119-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.8 SMU-40 TCC编号119-2-1-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SMU-20 TCC编号119-2-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4和25 SMU-40 TCC编号119-2-3-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SMU-20 TCC编号119-2-4 PDF EXCEL
施恩禧特慢速
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20 TCC编号176-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SMU-20 TCC编号176-2-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SMU-20 TCC编号176-2-4 PDF EXCEL
施恩禧“K”速率
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20 TCC编号165-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SMU-20 TCC编号165-2-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SMU-20 TCC编号165-2-4 PDF EXCEL
施恩禧“DR”速率
曲线类型千伏额定值。额定值熔断器类型TCC编号PDFExcel
最小熔化曲线 所有 SMU-20 TCC编号175-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SMU-20 TCC编号175-2-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SMU-20 TCC编号175-2-4 PDF EXCEL

施恩禧标准速度
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-4和SM-5 TCC编号153-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.6到14.4 SM-4和SM-5 TCC编号153-4-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SM-4和SM-5 TCC编号153-4-4 PDF EXCEL
用于VT的施恩禧标准速度
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-4和SM-5 TCC编号115-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.6到34.5 SM-4和SM-5 TCC编号115-4-4 PDF EXCEL
施恩禧慢速
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-4和SM-5 TCC编号119-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 4.6到14.4 SM-4和SM-5 TCC编号119-4-2 PDF EXCEL
完全开断曲线 25和34.5 SM-4和SM-5 TCC编号119-4-4 PDF EXCEL
施恩禧协调速度
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-4 TCC编号179-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SM-4 TCC编号179-4-2 PDF EXCEL
施恩禧协调速度
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-5 TCC编号173-4 PDF EXCEL
完全消除曲线 7.2和14.4 SM-5 TCC编号173-4-2 PDF EXCEL
施恩禧电容器速度
曲线类型 千伏额定值。额定值 熔断器类型 TCC编号 PDF Excel
最小熔化曲线 所有 SM-5 TCC编号174-4 PDF EXCEL
完全开断曲线 14.4 SM-5 TCC编号174-4-2 PDF EXCEL

Loading...