Contáctenos Back to Top

Los incendios forestales son cada vez más frecuentes y devastadores. Asegúrese de que su sistema esté preparado con soluciones integrales.

S&C ofrece un conjunto de opciones que respaldan su plan de mitigación de incendios forestales y que se pueden implementar de forma rápida y sencilla en todo su sistema.

Nuestras soluciones lo ayudan a preparar su red eléctrica, actuar rápidamente en días de alto riesgo y restablecer el suministro de energía de manera inteligente después de un evento.

choices_green (1).png

Prepárese

Implemente soluciones subterráneas que generan pocas chispas en zonas propensas a incendios y aumente la segmentación para que la red sea más fácil de controlar en días de alto riesgo de incendio.

Hour Glass_green.png

Actúe

Aproveche las opciones sin reconexión y de disparo rápido, los algoritmos para fallas difíciles de detectar y las opciones de autorreparación y transferencia de fuente para reducir el alcance de las interrupciones.

Lightbulb

Restaure

Aproveche la automatización para restablecer rápidamente el suministro eléctrico cuando mejoren las condiciones.

Opciones de alimentador aéreo

Refuerce la infraestructura principal de su sistema con dispositivos trifásicos avanzados

Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®

Las pruebas de fallas consumen un 95 % menos de energía y reducen las chispas en comparación con los reconectadores convencionales

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Reduce el alcance de las interrupciones mediante FLISR y segmentación
  • Algoritmos de falla de tierra sensible (SEF) para conductores dañados

Más información

Sistemas de Interrupción Scada-Mate® SD

Proporciona una conmutación ecológica con opciones de automatización sencillas

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Rompe la carga en un interruptor de vacío para reducir las chispas y los residuos

Más información

Opciones laterales aéreas

Proteja las líneas expuestas del extremo de la red y sustituya los fusibles por tecnología fácil de instalar

Reconectadores TripSaver®

Restaura automáticamente la energía en caso de fallas temporales y aísla las fallas permanentes para evitar cortes generalizados

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Utiliza interruptores de vacío para minimizar las chispas y los residuos
  • Modo sin reconexión y capacidades de apertura remota
  • Programable con curvas de disparo rápido

Más información

Interruptores de Restablecimiento Automático VacuFuse® II

Aporta tecnología avanzada y reajustable a la protección de transformadores monofásicos

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Utiliza interruptores de vacío para minimizar las chispas y los residuos
  • La función de desconexión garantiza que las condiciones se comprueben de forma manual antes de restablecer la energía
  • Opciones de pruebas de fallas y pruebas sin fallas

Más información

Opciones avanzadas de fusibles

Elija fusibles con diseños sofisticados para una mayor protección

Limitador Fusible Fault Tamer®

Limita la corriente de falla para reducir las chispas y los residuos

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Capacidad de limitación de corriente sin problemas de coordinación
  • Consume menos energía para su funcionamiento en comparación con un fusible, minimizando los residuos y las chispas durante la eliminación de fallas

Más información

Unidad Fusible SMU-20®

Protege las líneas de suministro eléctrico y las infraestructuras importantes

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Ofrece una interrupción de fallas única, con un arco energético bajo y un escape reducido
  • Proporciona protección contra todo el espectro de fallas para una coordinación óptima

Más información

Opciones subterráneas

Reduzca la exposición a condiciones meteorológicas adversas y refuerce su red para aumentar su resiliencia

Equipo tipo pedestal PME

Con un diseño que prioriza la seguridad y la facilidad de uso, proporciona conmutación y protección básicas a líneas trifásicas

Más información

Familia del Interruptor de Distribución Subterránea Vista®

Protege aplicaciones de alta confiabilidad, incluyendo infraestructura crítica, con opciones ecológicas

Más información

Sistema de Restauración de la Distribución Subterránea EdgeRestore®

Incorpora tecnología de autorreparación a las líneas residenciales monofásicas

Más información

¿Necesita ayuda para elaborar su plan de mitigación de incendios forestales?

Contáctenos