清除分类搜索
  • 内容
  • 文件类型
  • 语言

搜索“根据当前市场情况,请为我的大A账户(持有三花智控8900股)和小B账户(持有三花智控1700股、龙源电力4000股)下达操作指令。”就会出现“272”的结果

  • 帮助电力公司实现可持续发展目标的3种做法

    为了帮助您的电力公司实现可持续发展目标,可以考虑采用这三种做法,并将其纳入业务运营。 ... 为了帮助您的 电力公司实现可持续发展目标,可以考虑采用这三种做法,并将其纳入业务运营。...

  • Mini-Rupter®开关

    施恩禧Mini-Rupter开关是经过现场测试、验证的三极联动操作式负荷开关,尤其适用于架空线路开合、变压器的开合和地下电缆线路的电缆开合任务。 ... 施恩禧Mini-Rupter开关是经过现场测试、验证的 三极联动操作式负荷开关,尤其适用于架空线路开合、变压器的开合和地下 电缆线路的 电缆开合任务。...

  • 我们的能源未来取决于最后一英里的电力输送

    最近的 EE T&D 文章《增加配电网投资对于实现清洁能源未来至关重要》讨论了为什么我们需要投资配电网以确保我们的能源未来。 ... 最近的 EE T&D 文章《增加配电网投资对于实现清洁能源未来至关重要》讨论了为什么我们需要投资配电网以确保我们的能源未来。...

  • 施恩禧自动化客户支持门户

    客户登录 施恩禧客户可使用本安全网站下载软件,并访问所采用施恩禧自动化产品的技术支持。...

  • 施恩禧通过组合解决方案增强电网弹性,为架空配电网络带来更高的智能化和可见性。

    施恩禧通过组合解决方案(将TripSaver II重合器与Gridware传感器加以结合)增强电网弹性,为架空配电线路带来了智能化、可视性以及具备可行性的信息。...

  • Coordinaide™——S&C保护与配合辅助工具

    Vista®户外环网柜 或 IntelliRupter®智能脉冲式重合器 ),以便: 为变压器提供破坏性过流保护 及 协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定初级 ... 特定类型的二次侧故障防护,包括 燃弧 相接地二次侧故障。 为 电容装置提供箱壳爆裂防护 。 为地下 电缆提供过热绝缘损坏保护 。 为架空导体提供退火损坏保护 。 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,...

  • SMD®电力熔断器 - 户外配电

    SMD电力熔断器尤其适用于保护变压器、电容器组以及不超过34.5千伏户外配电变电站中的电缆。 ... SMD电 力熔断器尤其适用于保护变压器、电容器组以及不超过34.5千伏户外配电变电站中的 电缆。...

  • Micro-AT®电源切换控制器

    Micro-AT®电源切换控制器可在施恩禧电源切换地面式开关柜中与Mini-Rupter®户内负荷开关配合使用,Mini-Rupter®户内 ... Micro-AT®电 源切换控制器可在施恩禧电 源切换地面式开关柜中与Mini-Rupter®户内负荷开关配合使用,Mini-Rupter®户内负荷开关由储能操作器驱动,用于实现公用母线一次选择系统的自动电 源切换系统。...

  • 施恩禧智能电网解决方案最大限度地提升数据中心可靠性

    某大型数据中心使用施恩禧电气公司的Vista®户外环网柜来降低电力系统成本并提高可靠性。 ... 某大型数据中心使用施恩禧电气公司的Vista®户外环网柜来降低电力系统成本并提高可靠性。...

  • Vista过流保护2。0

    过USB来访问控制并进行编程。此驱动程序具有两个版本,一个适用于Microsoft Windows 10,另一个适用于Microsoft Windows的更早版本。从下面下载适用于您的Microsoft ... Windows版本的驱动程序文件。有关安装驱动程序的说明,请参阅下面相应的说明书。 下载驱动程序 说明 您可以点击 此处 ,查看适用于Vista过流保护2.0的说明书。 信息公告680-211 包含所有Vista过流保护2...