清除分类搜索
  • 内容
  • 文件类型
  • 语言

搜索“根据当前市场情况,请为我的大A账户(持有三花智控8900股)和小B账户(持有三花智控1700股、龙源电力4000股)下达操作指令。”就会出现“272”的结果

  • 2000系列线路开关

    2000系列线路开关可为变压器、电容器、电抗器、线路和电缆提供经济可靠的切换和保护。 ... 2000系列线路开关可为变压器、电容器、电抗器、线路和 电缆提供经济可靠的切换和保护。...

  • System VI™开关设备

    对于不超过34.5千伏、需要25kA对称短路电流的应用,施恩禧的System VI开关设备具备施恩禧Vista®户外环网柜模块化布局的特点。 ... 对于不超过34.5千伏、需要25kA对称短路电流的应用,施恩禧的System VI开关设备具备施恩禧Vista®户外环网柜模块化布局的特点。...

  • Mark VI线路开关

    Mark VI线路开关提供最新的灭弧室技术。其特点是具有31.5千安故障开断电流和3-周期断路时间,同步周期不到1/4周期。无需并联跳闸装置。Mark VI较Mark V更轻、更易安装,并且维修要求更低。...

  • 适用于C&I的Vista Green®电缆配电开关设备

  • Sacramento Municipal Utility District荣获2025年度施恩禧“多元化对话”奖

    Sacramento Municipal Utility District(SMUD)荣获2025年度施恩禧“多元化对话”奖,该奖项旨在表彰在员工团队和服务社区建设中积极践行多元、公平与包容理念的电力公司。 ... District(SMUD)荣获2025年度施恩禧“多元化对话”奖,该奖项旨在表彰在员工团队和服务社区建设中积极践行多元、公平与包容理念的 电力公司。...

  • 从变电站到电网边际的现代化改造:整体系统方法的优势

    世界正在飞速变化。...

  • 管理更加动态多变的电网

    恶劣天气频发,导致停电现象增多,尤其是在海岸线等易受强风暴影响的地区。...

  • TripSaver®重合器

    改善系统对80%的架空线路故障的响应能力。借助施恩禧重合器,避免停电、降低运维成本,并提升电网最薄弱区域的弹性和可靠性。...

  • TripSaver® FXR重合器

    施恩禧新一代单相重合器采用更高的额定参数,为您提供更广泛的覆盖选择,并配备先进的分析功能和模块化设计,助力提升运营效率。...

  • PME地面式开关柜

    PME地面式开关柜,配有肘形连接部件。开关和熔断器组件被封装于内部空气绝缘的钢制间隔中,可免受枝叶、野生动物以及污染物的侵扰。...