深入技术细节
通过3D产品查看器,探索Vista开关设备的结构与关键特性。
Vista开关设备特点

耐久性
- 防尘、防腐、防漏不锈钢箱体
- 沉入式

灵活性
- 多重额定电压:15kV至38kV*
- 提供手动操作与远程监控自动化两种型号

安全可靠,操作简便
- 轻松操作
- 大型观察窗及可视隔离断口
- 不需要处理熔断器
- 无需断路器手车操作
- 刀闸开关
- 防电弧*
- 过流保护
- 每回路标配集成式接地工位
关键定义
防电弧
耐受并缓解电弧效应的能力。Vista与Vista Green开关设备采用耐电弧设计。所有关键开关组件均密封于机器人焊接的不锈钢箱体内。
套管组件
该绝缘组件提供与Vista开关设备箱体内母线的连接接口。
分布式系统设计
该设计通过全系统分布式部署多台开关设备,实现故障隔离与电力转供。
低压防护外壳(LVE)
侧装式防护外壳,用于容纳Vista开关设备的计量、通信及控制组件。LVE与中压组件完全隔离,是Vista开关设备远程监控自动化型号的标准配置。
T型接头/肘型终端
一种连接套管的电缆终端组件,采用90度角终止结构。
电压和电流感应
线路电压或电流自动检测。远程监控与电源切换功能,为Vista及Vista Green开关设备标准特性。
方式
Vista、Vista Green或Vista SD开关设备中的模块化隔离舱段。该线路单元具备三相应用的开关操作与故障切断能力。Vista开关设备采用共用母线结构设计:采用无主/馈线层级结构,任一线路单元均可作为电源端或负载端。
- IEEE标准,包括但不限于C37.74《电气与电子工程师学会(IEEE)标准:额定电压38kV及以下交流系统中使用的埋地式、地窖式及基座安装型负荷开关设备与熔断器-负荷开关组合电器的技术要求》,以及C37.60和C37.20.7
- 加拿大安全协会(CSA)与UL标准
- 美国电气制造商协会(NEMA)与防护等级(IP)——外壳标准
- 国际电工委员会(IEC) 60298标准(IEC 62271-200电弧放电标准,仅适用于Vista和Vista Green开关设备)
- 美国国家标准学会(ANSI) ANSI C57.12.28标准
- 套管及套管井符合ANSI/IEEE 386-2016标准《额定电压2.5kV至35kV配电系统用可分离绝缘连接器系统》要求
**标签可随订单要求提供