SpeedNet™ ME Mesh端点无线通信系统

SpeedNet™ ME Mesh端点无线通信系统
为SCADA设备提供通信端点
这些无线通信系统连接至施恩禧SpeedNet™无线通信网状网络,不仅信息传输率高、延迟低,而且支持高级配电自动化系统
SpeedNet ME Mesh端点无线通信系统出自SpeedNet无线通信网络产品系列,专为终端节点SCADA设备的通信需求而设计。它可快速链接至下一信程的设备,例如作为SpeedNet无线电多跳通信网络一部分的SpeedNet™中继无线通信网络或实际目的地。
由于仅用作端点,因此SpeedNet ME Mesh端点无线通信系统无法发挥中继器、前端或AODV网关的作用。但是,它可以连接到SpeedNet无线电多跳通信网络,该网络能以高信息传输率提供安全的远距离通信。
特点
终端节点的连接性
SpeedNet ME Mesh端点无线通信系统可满足终端SCADA设备的通讯需求。其为非路由无线电,不参与构建多跳网络。
强大的多层安全保障
SpeedNet ME无线电通信系统提供难以拦截和干扰的跳频扩频传输功能。其在一个频率上的驻留时间仅为10毫秒,比其他系统快60倍,使得每个传输过程变成极小的干扰目标,因而很难受到干扰。地址过滤能阻止网络访问未授权的无线电,128位加密可保护关键任务数据。
卓越的速度
SpeedNet ME无线电通信系统与下一信程的设备之间可在30毫秒内传输或接收300字节的数据,这对大小为300字节的DNP 3. 0SCADA数据包来说堪称理想选择。
通信支持
施恩禧的的经验丰富的专业技术人员能为通信系统设施进行前期拓扑图形分析和现场测试。施恩禧能提供设备安装和调试以及日常维护服务。
无与伦比的标准特点
- 未注册的900-MHz ISM工作频段(可选地区):
- 北美:902–928 MHz
- 巴西:902–907.5和915–928 MHz
- 新西兰:921–928 MHz
- 澳大利亚:915–928 MHz
- 快捷的物理层数据传输速率:高达300 kbps
- 信息延迟:对于30比特DNP数据包有效载荷,每个链路延迟300毫秒
- 极短的驻留时间:平均10毫秒
- 用户可选择的发射功率:+30、+25、+20或+10 dBm;默认为+30 dBm
- 串行和以太网数据输入支持IPv4、TCP、UDP、ICMP和SNMPv3
- 安全的128位AES数据加密以及使用所提供的注册机工具创建的用户定义键集
- 连接至SpeedNet Radio多跳网络
- 可分配信息优先级
- 图形用户界面客户端工具
- 多层管理密码
- 空气传输配置和软件更新
- 接收信号强度指示数据
- 简易的网络管理协议接口可进行编程,以实现自动数据收集。
产品资料
Loading...