IntelliCap®自动电容控制器及传感器
IntelliCap®自动电容控制器及传感器
机电电容控制器的智能替代产品
专门为了对配电系统中的柱上安装式和底座安装式开关电容器组进行控制而设计
电容控制能减少未用容量、调节电压、监控线路状况以及保护电容器组,从而令电力公司获益。施恩禧的电容控制产品稳定可靠、使用简便、方式灵活,可有效地提升您当今系统的自动化程度。可选中性线电流/电压感应可报告熔丝熔断和开关卡位,这样您的电容器组可以始终保持工作状态。
您可以根据特定系统和应用确定哪个型号的产品最适合自己。
IntelliCap自动电容控制器旨在对配电系统中的柱上安装式和底座安装式开关电容器组进行控制。本产品尤其适合无需涉及SCADA的应用(通信型IntelliCap Plus®自动电容控制器非常适合此类情况)。
基于微处理器的IntelliCap控制器稳定可靠,采用IntelliLink® 远程设置软件对其进行设置、操作和故障排除均很轻松便捷。您还可使用面板开关和液晶显示器监控实时数据、查看警报,并且无需计算机也可调整多数设定值。
特点:
- 广泛的控制策略:标准策略包括电压、时间、温度、时偏压、时偏温度控制;可选策略包括VAR和电流控制
- 电压/温度覆盖
- 自动计算由于电容器组开关产生的电压变化(和千乏变化,如适用)
- 开关操作的日常限制
- 用户启用型自动夏令时和节假日
- 可对多数采用LCD面板的设备进行面板设置
- 四爪或六爪电表底座安装或支架安装
- 紧凑尺寸:6.5" x 6.5" x 4.375"
广泛的数据访问、记录和制图
可按选定的时间间隔对各种参数进行记录,并以表格或图表形式下载,包括:
- 温度、电压、电流、功率因数、千乏、千瓦。电压及温度数据的记录时间间隔可以设置为1至60天的每2至120分钟一次。
- 最后14次开关活动的时间和原因以及电容器组开关之前和之后的电压(和VAR,如适用) 。最后15次停电的日期和原因。
针对具有VAR的IntelliCap控制和以及电流控制策略,施恩禧可提供CS线路柱式传感器。这些易于安装的经济型传感器无需校准。
IntelliCap 2000自动电容控制器专门用于对配电系统中的柱上安装式和底座安装式开关电容器组进行控制,并对无功功率或线路电压进行调节。这些基于微处理器的控制器性能可靠、使用便捷,通常能按照选定的控制策略自主运行。
如果安装有单向通讯设备,IntelliCap 2000控制还能响应SCADA或其他控制中心发出的开关命令而运行。如果安装有双向通讯设备,它可远程获取本地状态信息和馈线数据,并进行远程配置。
IntelliCap 2000控制器优于其他双向通信电容控制器,后者只能对基于变电站测量的集中式控制命令进行响应运行。正常单机操作状态下的IntelliCap 2000控制可以:
- 通信问题不会影响VAR支持,
- 一个电容器组的问题不会影响其他电容器组,
- 对多个突发事件进行自动处理,以及
- 系统的变更和扩展不需要大规模重新编程。
实现智能电网的主要目标
借助配备了双向通信设备的IntelliCap 2000控制,您的工作人员就无需对每个电容器组进行定期检查。任何问题都会得到立即报告。如此一来,您就可确信电容器组能够正常工作。
通过优化资产和提高效率(这也是智能电网的主要目标),您的输配(T&D)损失和运行维护(O&M)成本也将显著下降。
IntelliCap 2000具有高精度的电压和电流输入,非常适合与高级电压优化系统进行整合,如施恩禧的IntelliTeam® VV电压-无功优化系统。
提供全方位的自动功能
IntelliCap 2000控制可提供广泛的软件可选功能,包括:
- 电压、时间、温度、时偏电压以及时偏温控策略。无功和电流控制策略也可供选择。
- 电压/温度和SCADA覆盖策略。启用时,控制器在收到SCADA命令后返至其正常控制策略。
- 自动计算由于的电容器组开关产生的电压变化(和kVAR变化,如适用) 。
- 自动调整夏令时和节假日。
- 对自动开关操作的日常限制。
- 低电压和过电压保护。
我们还提供中频输入感应功能供选择,如果检测到熔丝熔断或开关两极卡住,则可锁定电容器组。
灵活的通信和协议选项
IntelliCap 2000控制可配备多种工厂安装的通讯设备,包括:
- S&C SpeedNet™无线通信网络,
- IntelliCom® DA 1710,
- MDS 9710A和TransNET 900无线电,
- Telemetric DNP-RTM GPRS无线电,
- UtiliNet系列IV型无线电,以及
- Dymec 5843SHRT和5843HRT光纤调制解调器。
以上产品也可作为用户安装的通讯设备的“备用通讯设备”,另外还包括AirLink、FreeWave、Motorola、Prosoft、RFI以及TeleDesign等公司生产的无线电和调制解调器。
DNP 3.0协议。
安装便捷
IntelliCap 2000控制提供多种便捷的安装类型可供选择:四爪电表基座、六爪电表基座、立杆安装支架以及壁式安装支架。支架安装型控制器还配有预先布线的接头,无需现场布线。
设有挂锁的紧凑型Lexan®机箱配有可选箱门传感器,它轻巧坚固并可抗紫外线,能在严苛环境下稳定运行多年。安装时,通讯装置可便捷地架设于箱门之内。相关天线可架设在箱门顶部或立杆上。
IntelliCap 2000控制控制能从电压变压器接收单相电压信号,该电压变压器也可用于获取控制电源。也可利用可选电压传感器输入从被监控源以外的来源获取电力。具有无功和电流控制策略功能的型号还能从施恩禧CS线路电流传感器或电流变压器接收单相电流信号。如有指定要求,中频输入感应功能可接收从电压变压器、施恩禧户外电压感应器、 Lindsey电压感应器或电流感应器发出的信号。
易于设置和配置
通过USB面板接口或可选WiFi模块将IntelliCap 2000控制连接至您的PC, 并运行IntelliLink®设置软件,即可查看实时数据、管理设定值、排除故障并下载历史报告。面板还设有多个传感器输入测试点和一个手动超控开关。
IntelliCap 2000控制支持通过IntelliLink®远程设置软件和S&C的SpeedNet无线通信网络等通信系统进行远程固件升级。借助这款可选软件,您可从接入DNP网络的任何个人电脑远程访问所有使用DNP3.0协议进行通信的施恩禧自动化产品。您可从单一位置对全部设备配置控制、访问历史和实时数据并排除故障。
广泛的数据访问、记录和制图
借助IntelliCap 2000控制,您可实时访问确切的RMS线路的电压和电流、千瓦、千伏安、千乏、功率因数、温度以及谐波。
IntelliCap 2000控制还提供广泛的数据记录和绘图功能,以优化性能。它可按选定的时间间隔记录广泛参数,并以表格或图表的形式下载。这些参数包括:
- 温度、电压、电流、功率因数、千乏、千瓦以及中频电流/电压(如适用)。电压及温度数据的记录时间间隔可以设置为1至60天的每2至120分钟一次。
- 最后14次开关活动的时间和原因以及电容器组开关之前和之后的电压(和VAR,如适用) 。最后15次停电的日期和原因。
- 每日最低和最高电压、温度、电流、千瓦、千乏、功率因数、中频电流/电压(如适用)以及最近一个月和自安装以来的开关周期。
BankGuard Plus®自动电容控制器能为接地或不接地的星形连接变电站电容器组提供一流保护。其具有卓越的灵敏性,可探测并警示单台电容器的损耗,亦可探测并补偿由于单台电容器之间制造公差变化引起的系统电压和电容器组失衡。
此类失衡电压会导致由于单台电容器损耗而产生的电压信号出现重大误差,甚至压制该信号,而使灵敏性较低的控制器无法探测电容器的损耗。BankGuard Plus自动电容控制器还可防止不接地星形连接并联电抗器出现匝间绕组故障,这也是最常见的电抗器故障。
BankGuard Plus自动电容控制器可直接用于智能电网。它可以很方便地与新型或现有SCADA系统进行整合。使用IntelliLink®远程设置软件即可进行轻松设置。借助IntelliLink,您可查看实时数据、管理设定值、收集故障排除信息并下载历史数据生成报告, 所有操作均可通过屏幕完成,易于使用和理解。
BankGuard Plus自动电容控制器的特点:
- 可直接替代作废的施恩禧UP、GP、UPR等多种型号自动控制装置。
- 基于微处理器的技术
- 定时器范围扩大
- 将此前的可选特点设为标准功能
- SCADA通信端口
- 支持DNP 3.0协议
- 用户友好型面板设有触控反馈开关和双线路液晶显示屏
- 全方位的安全特点
- 使用面板键盘或通过在PC上运行的施恩禧IntelliLink®设置软件能进行快捷、便捷、精确的设置。
施恩禧的CS线路柱式电流传感器和CSV线路柱式电流/电压传感器可提供一种经济高效的方法,测量电容控制器和其他应用的电力和电压(可选)。CS/CSV传感器尤其适合与具有VAR感应功能的IntelliCap®或IntelliCap Plus®自动电容控制器一同工作。您可以最低成本为系统增加电流感应功能,同时不会降低所需的精度。
CS/CSV传感器的主要特点包括:
- 无需传感器校准
- 可安装于带电操作杆
- 适合直径0.25" 至1.25" 的导线
- 非瓷设计
- 适用于15千伏、25千伏或35千伏的系统。
BankGuard Plus® , IntelliCap®, IntelliCap Plus® Documents available on the discontinued product page