Compañía
Carreras
Apoyo
Portal Para Clientes
Idioma
English
Español
Português
中文
Soluciones
PRODUCTOS & SERVICIOS
Back
Categorías
Productos
Servicios
Videos
Búsqueda Filtrada
Back
Productos de Automatización: Comunicación, Control y Software
Productos de Automatización: Equipo de Interrupción
Cypoxy
Unidades Fusibles: distribución en exteriores
Unidades Fusibles: Transmisión en Exteriores
Unidades Fusibles: Distribución en Interiores
Herramientas de Manipulación
Tablero de Distribución con Gabinete Metálico: Distribución en Exteriores e Interiores
Reconectadores: Distribución en Exteriores
PulseClosing® Technology
Software
Equipos de Interrupción: Subestación y Transmisión en Exteriores
Equipos de Interrupción: Distribución Aérea
Equipos de Interrupción: Distribución en Interiores
Equipos de Interrupción: Interruptor de Distribución Subterránea
Back
Aisladores y Componentes Cypoxy™ a la medida
Circuit-Switcher Mark V
Circuit-Switcher Mark VI
Circuit-Switcher Serie 2000
Control Automático para Capacitores IntelliCap®
Control de Conmutación Automático 6801M
Control de Seccionamiento Automático Serie 6800
Control de Transferencia de Fuente Micro-AT®
Cortacircuito Fusible Tipo XS
Cuchillas Desconectadoras de Puenteo para Restauradores
EdgeRestore® Sistema de Restauración para Distribución Subterránea
Equipo Tipo Pedestal PME
Equipo Tipo Pedestal PMH
Eslabones Fusibles Positrol®
Fusible Electrónico de Potencia Fault Fiter®
Fusibles de Potencia SM
Fusibles de Potencia SM y SML
Fusibles de Potencia SMD®
Fusibles de Potencia SMD®: transmisión en exteriores
Herramienta Rompecarga Loadbuster®
Herramientas de manipulación
Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser®
Interruptor de Restablecimiento VacuFuse™
Interruptor Line-Rupter™
Interruptores Alduti-Rupter®
Interruptores de Distribución Subterránea Vista® y Vista® SD
Interruptores Loadbuster Disconnect®
Interruptores Mini-Rupter®
Interruptores Omni-Rupter®
Limitador Fusible Fault Tamer®
Módulo de Interfaz IntelliNode™
Protector de Transformadores Trans-Rupter II®
Radio en Malla de Punto Terminal SpeedNet™ ME
Radios Definido por Software SpeedNet™ SDR
Radios SpeedNet™
Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II
Seccionador de Puenteo para Reguladores
Sistema de Administración de Red de Comunicación IntelliTeam CNMS
Sistema de Control de Microrredes GridMaster®
Sistema de Restauración Automático IntelliTEAM SG
Sistemas de Interrupción Scada-Mate CX™
Sistemas de Interrupción Scada-Mate®
Sistemas de Interrupción Scada-Mate® SD
Software de Instalación IntelliLink®
Soluciones de Software
Tablero de Distribución Personalizado con Gabinete Metálico
Tablero de Distribución System VI™
Unidades de comunicación y control
— VER & FILTRAR TODOS LOS PRODUCTOS —
— DISCONTINUED PRODUCTS —
Back
Estudios analíticos
Gestión de recursos
Servicios de ciberseguridad
Servicios de ingeniería
Centros de servicio y apoyo de campo
Servicios de laboratorio
Soporte técnico y de piezas
Talleres de S&C
— VER TODOS LOS SERVICIOS —
Back
Instalación y Operación, Soluciones, Productos y Videos de la compañía
Back
— VER Y FILTRAR TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICOS —
News & Insights
Contáctenos
Buscar
Back to Top
¿Qué problema necesita resolver?
Página principal
Productos y Servicios
Borrar Filtros y Buscar
Tipo
Producto
Servicio
Aplicaciones
Automatización
Comunicaciones
Control
Microrredes de distribución eléctrica
Protección
Reconexión
Seccionamiento
Software
Seccionamiento, conmutación
Volt/Var Correction
Frecuencia
50 Hz
60 Hz
NBAI
60kV
75kV
95kV
110kV
125kV
150kV
170kV
200kV
250kV
350kV
550kV
650kV
750kV
900kV
1300kV
Estilo
Aéreo
Subterráneo
Interior
Subestación
de Desconexión, con Cuchilla Desconectadora
Clase de Voltaje
Bajo Voltaje (120Vac-480Vac)
4kV
5-17kV
15kV
24-29kV
25kV
34.5kV
36-38kV
46kV
69kV
115kV
138kV
161kV
230kV
345kV
Segmento de Mercado
Compañía Eléctrica
Government
Universities
Healthcare
Airports
Wastewater Treatment
Commercial
Industrial
Militar
Renovables
Data Center
Capacidad de Interrupción
< 100 amperes
200 amperes
600 amperes
900 amperes
1200 amperes
1600 amperes
2000 amperes
2400 amperes
3500 amperes
4kA
5kA
6.25kA
6.3kA
6.4kA
8kA
9.4kA
9.6kA
10kA
12kA
12.5kA
14kA
15.6kA
16kA
17.5kA
20kA
25kA
26kA
31.5kA
34 kA
40kA
Capacidad de Corriente Continua
< 100 amperes
200 amperes
420 amperes
600 amperes
900 amperes
1200 amperes
1600 amperes
2000 amperes
2400 amperes
3000 amperes
Categorías
Automatización - Comunicación, Control & Software
Automatización - Comunicación, Control & Software
Cypoxy
Equipo de Fusión - Transmisión Aérea
Equipo de Fusión -Distribución Aérea
Equipo de Fusión - Distribución Interior
Herramientas de Manipulación
Tablero de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed - Distribución Interior y Aérea
Reconectadores - Distribución Aérea
PulseClosing® Technology
Software
Equipo de Seccionamiento - Transmisión Aérea & Subestación
Equipo de Seccionamiento - Distribución Aérea
Equipo de Seccionamiento - Distribución Interior
Equipo de Seccionamiento - Interruptor de Distribución Subterránea
SpeedNet™ Cell Edge Gateway
Radios Definido por Software SpeedNet™ SDR
Eslabones Fusibles Positrol®
Servicios de Ciberseguridad
Confiabilidad sin Demoras
Interruptor de Restablecimiento VacuFuse™
Sistemas de Interrupción Scada-Mate® SD
Sistema de Control de Microrredes GridMaster®
Interruptores de Distribución Subterránea Vista® y Vista® SD
«
1
2
3
4
5
6
7
»