Los fusibles de Potencia SMD son especialmente adecuados para proteger transformadores, bancos de capacitores y cables en subestaciones de distribución en exteriores hasta 34.5 kV. Incorporan elementos de fusibles de plata o níquel-cromo de precisión no deteriorables con características de tiempo-corriente excepcionalmente precisas que aseguran no sólo un rendimiento fiable, sino también una continua confiabilidad de los planes de coordinación de sistemas.

Con los Fusibles de Potencia SMD, los dispositivos del lado de la fuente se pueden configurar para una operación más rápida que la práctica con otros fusibles de potencia o disyuntores, brindando así una mejor protección del sistema sin comprometer la coordinación.