S&C Electric Company Lanza el Sistema de Interrupción Scada-Mate® SD Amigo del Medio Ambiente Diseñado para la Distribución Aérea de Energía
Nueva tecnología dieléctrica–sólida ayuda a la industria a alejarse del equipo con gas de efecto invernadero
CHICAGO, abril 9 de 2019 – S&C Electric Company, un líder mundial en el mejoramiento  de la red inteligente de distribución de energía, y la entrega mundial de energía,  ha anunciado el lanzamiento del Sistema de Interrupción Scada-Mate® SD, sin SF6, amigo del medio ambiente, una solución diseñada para mejorar la confiabilidad mientras reduce los gases de efecto invernadero en la red de distribución. Este sistema de seccionamiento utiliza cámaras interruptivas en vacío para extinguir los arcos eléctricos, reemplazando  las cámaras interruptivas con gas SF6  utilizado en los predecesores de la línea del producto. Esto libera al Sistema de Interrupción Scada-Mate SD de caer bajo las regulaciones en aumento que gobiernan el uso de productos que contienen SF6 – haciéndolo mejor para el medio ambiente y haciéndolo más fácil para las compañías eléctricas integrarlo a sus sistemas.
El gas SF6 ha sido utilizado en los equipos eléctricos de media y alta tensión  por décadas pero está muy regulado debido a su potencia como un gas de efecto invernadero. A las compañías eléctricas que utilizan equipo con SF6 en sus sistemas se les requiere establecer procedimientos para el inventario del gas, para su contabilidad, su rastreo, entrenamiento y reciclaje – todo lo cual presiona los ajustados presupuestos para operaciones para las compañías eléctricas.
“S&C se ha anticipado a las necesidades de encontrar alternativas para el equipo aislado por gas mientras hace más fácil para las compañías eléctricas la actualización del equipo en sus sistemas. Hemos hecho de la sustentabilidad una parte de nuestros procesos de innovación en S&C y hemos transformado otra de las líneas de nuestros productos en una solución que cumple con las necesidades con ambos, la red de distribución y el medio ambiente”, afirmó Tim Qualheim, Director de Desarrollo de Productos de S&C. “El Sistema de Interrupción Scada-Mate SD prueba como las iniciativas de reducción de emisiones pueden finalmente llevar a la creación de una solución más sustentable, igualmente rentable para nuestros clientes”.
El Sistema de Interrupción Scada-Mate está diseñado para sistemas de distribución de media tensión y tiene las mismas funciones  y características de sus predecesores. Se encuentra disponible en modelos de 14.4 kV y 25 kV para aplicaciones de 60 Hz y en modelos de 10 kV y 20 kV para aplicaciones de 50 Hz. Para información adicional sobre el Sistema de Interrupción Scada-Mate SD, incluyendo las capacidades del equipo y sus especificaciones, por favor visite www.sandc.com/scadamatesd.
Especialista
S&C Electric Company
Fecha de Publicación
abril 9, 2019