Contact Us
Back to Top
多达80%的架空支线故障是由临时问题造成的,例如植被、动物和暴风雨。
施恩禧TripSaver II重合器可取代熔断器,在临时故障后自动恢复供电,防止停电和不必要的现场服务。
采用施恩禧单相重合器,避免给客户造成中断、给盈利造成影响。
优势
使用TripSaver II重合器增强支线保护策略,获得巨大收益。
捕获全天候数据并进行分析
通过为TripSaver II重合器添加Gridware®的GridspeeTM太阳能传感和监控,获得更高的电网可见性和由数据驱动的结果。
- 监控故障和设备反应
- 更有效率地对事件作出响应
- 使用来自安全仪表板的数据测量ROI
- 轻松将通信添加到部署
结构
特点

TCC曲线变量
提供数百种TCC曲线,支持轻松集成和装置配合

减少瞬间停电
减少瞬间停电,提升MAIFI性能。

分段模式
允许装置在故障电流范围内作为分段器运行

工作状态
LCD屏滚动显示信息,展示设备的实时状态

微处理器控制器
线路供电的微处理器控制器,无需电池

抑制功能
浪涌抑制功能始终开启,不会因浪涌而跳闸。

服务中心
可由服务中心配置,可重新配置操作顺序

联动运行
所有重合器都在三相支线上打开。

减少持续中断
减少持续性断电。改进系统平均停电频率和系统平均停电持续时间。

非重合模式
禁用程序化自动重合

重合操作
提供可见间隙,在断开前可最多支持三次重合操作

破冰
能够破开厚度达到¾英寸(20毫米)的冰。

就地手动分闸
没有负荷开断工具的情况下切断负荷

顺序配合
提高上游和下游重合器之间的配合性,防止瞬时停电故障
需要支持?
从系统研究到安装视频,施恩禧可在电网现代化之旅的任何阶段随时为您提供帮助。请在下面了解更多内容。
产品详细信息
(在移动设备上,向左轻扫可查看剩余的额定值信息。)
50/60赫兹额定值① | 带陶绝缘子 | 带聚合物绝缘子 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千伏 | 安培,有效值② | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | 最小接地漏电距离,英寸(毫米) | 基本目录号 | ||||
系统等级 | 额定值 | 最大值 | 雷电冲击耐受电压 | 连续和 | 断续,对称 | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532⬤ | 26½ (673) | 990532-P⬤ | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632⬤ | 26½ (673) | 990632-P⬤ | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① 对于50赫兹应用,在50赫兹系统上为目录号后缀“-F”的应用指定微处理器控制。
② 最低的跳闸电流是5安培。
⬤ 只有在到地面的漏电距离符合用户要求的、被牢固地进行中线接地(多重中线接地)的34.5千伏系统中,才能对单相中性电路进行保护。使用25千伏150千伏雷电冲击耐受电压安装。
Loading...