Back to Top

施恩禧现在提供另一种金属封闭式装置选择。新推出的低成本Vista SD固体绝缘环网柜是第一款实用型固体电介质开关设备,带有可见间隙可以现场更换的套管。其特点包括:

  • Visi-Gap®负荷开关。这些真空负荷开关提供600安培主馈线三极实时切换。开关符合IEEE标准1247以及IEC标准62271-103。
  • Visi-Gap®断路器。这些微处理器控制的真空断路器提供600安培主馈线以及200或600安培分头、支线和子环路的三极实时切换和保护。断路器符合IEEE标准C37.60以及IEC标准62271-111。

弯头连接的开关和断路器采用环保型固体电介质绝缘材料进行封装。