Contact Us Back to Top

可靠的解决方案

施恩禧的Vist和Vista SD开关设备提供创新的解决方案,能够有效克服停机和安全风险,同时提高可靠性并节省不必要的开支。

green pad-mounted underground distribution switchgear

Vista户外环网柜

Vista开关设备解决了棘手的开关和保护问题,提高了可靠性。它以用户为中心,单人即可操作,并提供一系列安全设计。

 Zero emissions solid dielectric pad, live front switchgear, zero emissions, solid dielectric, vault mounted

Vista SD户外环网柜

Vista SD开关设备提供环保的替代方案,使用固体介质材料代替SF6气体来克服开关、保护和可靠性方面的挑战。

环保之选

Vista和Vista SD开关设备助力C&I机构满足企业可持续发展目标。Vista SD开关设备采用固体介质材料,并且现已推出采用真空灭弧室和3M™ Novec™ 4710绝缘气体*的全新设计Vista开关设备。这些设计的CO2e排放量比六氟化硫(SF6)气体Vista开关设备低97%。就产品生命周期而言,如果把制造过程中产生的CO2纳入考虑,Vista环保设计的碳足迹总量比其他沉入式开关设备更低,并且在操作和设计方面的优势丝毫不逊色于SF6气体Vist开关设备。

*3M and Novec are trademarks of 3M Company.

total carbon footprint

卓越设计/节省成本

Vista和Vista SD开关设备采用能够消除可靠性风险并节省大量成本的设计。

Indoor or Outdoor

户内或户外

无需额外空间,节省金钱并带给您最大灵活性的体验。

Arc Resistant

防电弧

经认证的防电弧涉及,操作和维护安全且价格合理。*

Submersible

沉入式

能承受洪水和极端天气,不易损坏,减少更换。

Compact Design

设计紧凑

狭窄空间的理想之选,腾出宝贵空间来发挥更大价值。

*仅适用于Vista户外环网柜

指南

您是否为了提高设施的可靠性而探索众多方案? 权衡各种解决方案的利弊可能并非易事,我们在此助您一臂之力。以下指南包含与备用系统设计和开关设备选项相关的信息,可帮助您提高C&I系统可靠性。其中还提供多个工具,帮助您确定最适合自己设施的解决方案。

提高C&I系统可靠性指南

了解更多

可靠性与恢复

分布式系统设计

了解更多

特点

Easy Access and Operation

安全检修与轻松操作

检修和操作装置时无需处理电缆*也无需暴露在高压环境中。

Dust, Corrosion and Leak-Proof

防尘、防腐蚀、防漏

采用密封设计,防漏、防锈、防污染。

Multiple Installation Styles

多种安装方式

地面式、挂壁式、风力涡轮机式*、人孔式*、重型式或UndercoverTM地埋式多种安装方式供您选择。

Manual or Automatic

手动或自动

选择自动、手动或远程操作功能。

Low Maintenance

低维护

安装后所需的机械维护大大减少。

Overcurrent Control

过流保护

提供用户友好型保护,实现卓越的协调能力、灵活性和可靠性。

Aesthetic Improvement

美化

采用紧凑的小尺寸设计,大小只有金属壳开关设备的几分之一。

Cable-Free Grounding

无缆接地

使用标准内部接地开关的安全接地中压电缆。*

Visible Open Gap

提供观察口,作业状态一目了然

通过大尺寸观察窗,一目了然地查看设备处于合闸、开闸还是接地位置。

Zero Emissions

零排放

固体介质和真空灭弧室使用的材料不会导致全球变暖。**

Highly Configurable

高度可配置

多个配置选项,可满足特定应用场合的需求。

Greater Load Capacity

负载容量更大

每个单元最多有6个开关和故障断路器“通路”。

*仅适用于Vista户外环网柜
**仅适用于Vista SD户外环网柜

案例研究

客户使用施恩禧开关设备取得的成功。

工业设施

减少30%的占地面积,节省更多运营成本。

阅读更多

数据中心

系统自动恢复,系统成本降低35%-45%。

阅读更多

大学

安全可靠的配电,降低运行成本。

阅读更多

产品详细信息

马上联系我们了解更多信息。

联系我们