SMD®电力熔断器——户外传输





SMD®电力熔断器——户外传输
在34.5千伏-138千伏的条件下使用
SMD电力熔断器能够检测和阻止所有故障(无论故障规模是大、中、小,乃至最小融化电流),从而提供全面故障保护
施恩禧的SMD电力熔断器为最高138千伏户外变电站的变压器和电容组提供可靠、经济的保护。它们含有制造精密且不易损坏的银质或镍铬合金可熔元件,其时间电流特性永久精确,不仅能保证可靠运行,还能确保系统协调机制的长期稳定性。
使用SMD电力熔断器,电源端设备可设置成以更快的速度运行,优于使用其他电力熔断器或断路器,因此无需牺牲协调性能就能够更好地保护系统。
特点
SMD电力熔断器最大额定电流为300E安培,具有多个故障开断电流。它具有多个安培额定值以及三个不同速度:施恩禧标准速度、慢速及超慢速。因此方便与保护性继电器、电路重合器以及其他熔丝进行协调。额定电流及速率的宽泛选择范围可允许近距离熔断,以实现最大保护和最优协调性。
额定值
熔丝类型 | kV | 安培,RMS,对称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
额定值 | 最大值 | BIL | 最大值 | 断续 | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||
SMD-50 | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
100E 100E 100E |
6 700 5 000 3 350 |
6 700 5 000 3 350 |
SMD-1A | 34.5 46 69 |
38 48.3 72.5 |
200 250 350 |
200E 200E 200E |
17 500 13 100 8 750 |
17 500 13 100 8 750 |
SMD-2C | 34.5 46 |
38 48.3 |
200 250 |
300E 300E |
33 500 31 500 |
33 500 31 500 |
SMD-2B | 69 115 138 |
72.5 121 145 |
350 550 650 & 750 |
300E 250E 250E |
17 500 10 500 8 750 |
17 500 10 500 8 750 |
SMD-3 | 69 | 72.5 | 350 | 300E | 25 000 | 25 000 |
操作
以下是其工作原理
- 过流熔化可熔元件。应变线断开,进而启动燃弧。
- 驱动弹簧释放的力量加快燃弧杆的上升,导致电弧在衬有固体材料的孔中发生高速延伸。在故障高发的条件下,受限制的电弧使大直径的灭弧室下部的固体材料经受热反应,产生湍流气体并有效扩大孔径,从而电弧能量可以通过缓和的排气而被释放。在中低故障的情况下,电弧在小直径的灭弧室上部熄灭,消电离气体被有效地集中用来有效地灭弧。
- 灭弧之后,燃弧杆继续上行,驱动释放管上行,触发轴闩机构,使熔丝装置闭合。
结构细节——可溶元件
SMD熔丝装置含有银质或预张镍铬合金电流响应式元件,这些元件均通过精密模具加工制成,其直径非常精确。它们均采用无焊接结构,并用铜焊接至端子。其熔断时间-电流特性精确,熔断电流的综合公差仅为10%,远低于许多熔丝20%的公差。
这些设计和结构特点保证了SMD熔丝装置能够持续地符合其时间-电流特征。这些产品抗腐蚀且不易损坏。即便遇到使用年限、震动和导致元件发热并接近切断点的电涌等因素,其特性也不会受到影响。
SMD熔丝装置的抗损坏性提供了下面这些重要的优势:
- 超强变压器保护。可在接近变压器满载电流时实现熔断,从而避免各种二次侧故障,达到保护目的。
- 更高水平的服务连续性。避免“潜行”(指不必要的熔丝操作)。
- 与其他保护装置密切配合。要保护元件免受损伤,已发布的TCC数据中无需"安全区域"或"停止容差"。
- 运营经济性。在某个熔丝运行后,无需担心未熔断的其他熔丝受到损害而对其进行更换。
1和3E
5E和7E
10E及以上
型号
垂直45°开口安装
115-千伏SMD-2B电力熔断器展示
垂直偏移安装
69-千伏SMD-2B电力熔断器展示
直立式安装
34.5-千伏SMD-1A电力熔断器展示
右斜角安装
34.5-千伏SMD-1A电力熔断器展示
倒转安装
34.5-千伏SMD-1A电力熔断器展示
演示 SMD熔丝及安装特点
演示 SMD熔丝装置的特点
Coordinaide™——施恩禧保护与协调辅助工具
- 以.CSV文件格式下载设备的曲线数据点。
- “变压器(损坏曲线)”设备的新通知将说明其他设备的 TCC 曲线如何受到影响。
- 已更新施恩禧TripSaver® II跌落式重合器的曲线选项:
- 在“确定时间和熔丝”选项下添加了NE和NK速度
- 为McGraw Type L、V4L和4E设备添加了140-A跳闸线圈额定值
- 为McGraw Type 4E、4H、L和V4L设备添加了“施恩禧A*”速度曲线
- 添加了“提交反馈”新功能,可直接从应用程序提交反馈。
- 更新后的“用户指南”现在包括历史版本记录。
借助Coordinaide保护与协调辅助工具软件,您可以快速轻松地选择最佳保护设备(例如,熔断器、TripSaver II跌落式重合器、Vista®户外环网柜或IntelliRupter®智能脉冲式重合器),以便:
- 为变压器提供破坏性过流保护及协调一次侧和二次侧保护装置。查看如何利用施恩禧的新型变压器保护指数来确定一次侧熔断器是否能够提供特定类型的二次侧故障防护,包括燃弧相接地二次侧故障。
- 为电容装置提供箱壳爆裂防护。
- 为地下电缆提供过热绝缘损坏保护。
- 为架空导体提供退火损坏保护。
- 运用各种个人防护装备水平的入射电弧能量变化曲线,确认保护装置正常运行。
- 选择性地协调两个或更多的串联装置,减少服务中断情况的发生。
SMD电力熔断器,户外传输时间-电流特性曲线
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号153-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号153-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号153-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-50 | TCC编号153-1-5-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号153-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号153-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-50 | TCC编号153-1-6-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-1A和SMD-2B | TCC编号153-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号115-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号115-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号115-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号115-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号115-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-2B | TCC编号115-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号119-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号119-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号119-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-50 | TCC编号119-1-5-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号119-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号119-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-50 | TCC编号119-1-6-5 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-1A和SMD-2B | TCC编号119-1-9 | EXCEL |
曲线类型 | 千伏额定值。额定值 | 熔丝类型 | TCC编号 | Excel | |
---|---|---|---|---|---|
最小熔化曲线 | 所有 | SMD | TCC编号176-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-1A | TCC编号176-1-5-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 34.5和46 | SMD-2C | TCC编号176-1-5-2 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-2B和SMD-3 | TCC编号176-1-6 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 69 | SMD-1A | TCC编号176-1-6-1 | EXCEL | |
完全消除曲线 | 115 和 138 | SMD-2B | TCC编号176-1-9 | EXCEL |