Até 80% das faltas em linhas de derivação aéreas são causadas por problemas temporários, como vegetação, animais e tempestades.
O religador TripSaver II da S&C substitui fusíveis e restaura automaticamente a energia após faltas temporárias, evitando interrupções de serviço e viagens de caminhão desnecessárias.
Evite perturbações que perturbam seus clientes e têm impacto em seu resultado com o religador monofásico da S&C.
Vantagens
Tenha ganhos imensos avançando a sua estratégia de proteção de derivações com os religadores TripSaver II.
70% das interrupções inconvenientes significam desperdício de O&M
Saiba maisInstalação simples e direta
Saiba maisMelhora a satisfação do cliente
Saiba maisReduz o risco para as equipes e o meio ambiente
Saiba maisCapture dados e análises 24/7
Tenha maior visibilidade da rede e resultados baseados em dados adicionando o sensoriamento e monitoramento Gridware® GridscopeTM com alimentação solar e monitorando seus religadores TripSaver II.
- Monitore faltas e respostas dos dispositivos
- Responda a eventos com mais eficiência
- Meça o retorno de investimento com dados de um painel seguro
- Adicione com facilidade comunicações às instalações
Construção
Características

Centro de serviços
Configurável no centro de serviços; pode reconfigurar a sequência de operações


Controle por microprocessador
Controle por microprocessador alimentado pela rede, sem necessidade de baterias

Abertura Manual Local
Interrompe a carga sem ferramenta para abertura em carga.


Menos interrupções momentâneas
Reduz interrupções momentâneas e melhora o desempenho MAIFI.

Menos interrupções sustentadas
Elimina interrupções de serviço sustentadas. Melhora o desempenho SAIFI e SAIDI.

Modo de seccionalização
Pode funcionar como um secionador em um intervalo de correntes de falta

Operações de religamento
Até três operações de religamento antes de desarmar para fornecer uma abertura visível.


Quebra-gelo
Capacidade do dispositivo de quebra de ¾ pol. (20 mm) de gelo.

Recurso de restrição
Recurso de restrição de corrente de in-rush sempre ativado; não desarmará por perturbações in-rush

Status operacional
Telas de LCD exibem a situação do dispositivo em tempo real com rolagem de informações

Variedade de curvas de TCC
Centenas de curvas de TCC disponíveis para fácil integração e coordenação de dispositivo
Precisa de suporte?
A S&C está aqui para ajudá-lo em qualquer estágio de sua jornada de modernização da rede, dos estudos do sistema a vídeos de instalação. Explore mais abaixo.
Detalhes do produto
(Em dispositivos móveis, deslize para a esquerda para ver as informações de capacidade restantes.)
Capacidades de 50/60 Hz① | Com isolador de porcelana | Com isolador de polímero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Corrente, RMS② | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | Distância de escoamento à terra, mínima, em polegadas (mm) | Número do catálogo de bases | ||||
Classe de sistema | Nom. | Máx. | BIL | Cont. | Interr. Sim | ||||
15 | 15 | 15.5 | 110 | 40 | 4 000 | 8½ (216) | 990511 | 14¾ (375) | 990511-P |
6 300 | 8½ (216) | 990611 | 14¾ (375) | 990611-P | |||||
100 | 4 000 | 8½ (216) | 990111 | 14¾ (375) | 990111-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990211 | 14¾ (375) | 990211-P | |||||
200 | 4 000 | 8½ (216) | 990311 | 14¾ (375) | 990311-P | ||||
6 300 | 8½ (216) | 990411 | 14¾ (375) | 990411-P | |||||
25 | 25 | 29 | 125 | 40 | 4 000 | 11 (279) | 990522 | — | — |
6 300 | 11 (279) | 990622 | — | — | |||||
150 | 4 000 | 17 (432) | 990532 | 26½ (673) | 990532-P | ||||
6 300 | 17 (432) | 990632 | 26½ (673) | 990632-P | |||||
125 | 100 | 4 000 | 11 (279) | 990122 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990222 | — | — | |||||
150 | 100 | 4 000 | 17 (432) | 990132⬤ | 26½ (673) | 990132-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990232⬤ | 26½ (673) | 990232-P⬤ | |||||
125 | 200 | 4 000 | 11 (279) | 990322 | — | — | |||
6 300 | 11 (279) | 990422 | — | — | |||||
150 | 200 | 4 000 | 17 (432) | 990332⬤ | 26½ (673) | 990332-P⬤ | |||
6 300 | 17 (432) | 990432⬤ | 26½ (673) | 990432-P⬤ |
① Para aplicações de 50 Hz, especifique o controle de microprocessador para aplicação em sistemas de 50 Hz, número do catálogo, sufixo "-F".
② A corrente mínima de disparo é de 5 ampères.
⬤ Aplicados somente para proteger circuitos monofásicos a neutros em sistemas solidamente aterrados a neutros (multiaterrados a neutros) de 34,5 kV em que a distância de escoamento à terra atenda às exigências do usuário. Utiliza montagens com BIL de 25 kV e 150 kV.