Contato Back to Top

O painel de distribuição tipo live front tem sido padrão de mercado há décadas, mas não é impermeável ao clima e à vida selvagem. Com um aumento dos eventos climáticos significativos, as concessionárias estão tentando proteger seus sistemas de energia contra o meio ambiente, enquanto melhoram também a confiabilidade do cliente.

Juntamente com a resiliência, a segurança é sempre a prioridade máxima. O painel de distribuição tipo live front pode expor as equipes de linha que operam o painel a alta tensão. Desse modo, essas equipes devem considerar cuidadosamente as distâncias para o acesso e o uso adequado de equipamentos de proteção antes de trabalharem em painéis tipo live front, como durante o manuseio e a substituição de fusíveis. Essas operações podem exigir treinamento e procedimentos significativos das equipes para ajudar a impedir a exposição dessas equipes a alta tensão sempre que possível.

Além disso, o painel de distribuição tipo live front requer manutenção de rotina, que inclui a limpeza das terminações dos cabos e dos isoladores para garantir uma operação adequada durante a vida útil do painel. Um painel tipo live front sujo, danificado ou cheio de água pode se tornar uma prioridade urgente para as concessionárias e uma despesa operacional e de manutenção para evitar descargas.

Despesas com painel de distribuição


As concessionárias vêm lidando com esses desafios há décadas, assumindo que esse era apenas o custo de se fazer negócios. No entanto, hoje existem opções alternativas de painéis de distribuição.

Alternativa à chave de distribuição tipo live front

A Chave de Distribuição Subterrânea Vista SD oferece proteção confiável, até mesmo diante de grandes eventos climáticos. A operação simples e única da chave de distribuição Vista e Vista SD e as aberturas visíveis permitem que as operações de rotina sejam realizadas sem confusão. A chave de distribuição também praticamente não requer nenhuma manutenção, reduzindo custos operacionais e de manutenção.

Produtos de painel de distribuição

green pad-mounted underground distribution switchgear

Painel de Distribuição Subterrânea Vista

O painel de distribuição Vista resolve problemas difíceis de manobra e proteção e melhora a confiabilidade. Construído com o usuário em mente, só é necessária uma pessoa para operá-lo, e ele apresenta uma sequência de operações projetadas para segurança.

Vista SD Underground Distribution Switchgear

Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD

O Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD oferece uma alternativa ecologicamente correta à solução de desafios de manobra, proteção e confiabilidade usando material dielétrico sólido em vez de gás SF6.

SF6-Free Alternatives

Vista and Vista SD switchgear help utilities reduce SF6 gas use to decrease their total carbon footprint and reach sustainability goals. Vista SD switchgear uses solid-dielectric material, Vista switchgear is now available in green designs that do not use SF6 gas. Vista green designs use vacuum interrupters and 3M Novec 4710 Insulating Gas*. These design options have a 97% lower CO2e than the SF6 gas Vista switchgear. When factoring in the CO2 produced in manufacturing and the total lifecycle of the product, the Vista green designs have a lower total carbon footprint than other submersible switchgear alternatives while having all the same operational and design benefits as SF6 gas Vista switchgear.

*3M and Novec are trademarks of 3M Company.

A Green Alternative - The Advantages of Alternate Gas-Insulation Technology



Benefícios

O painel de distribuição Vista e Vista SD são desenvolvidos para minimizar os riscos de confiabilidade e para proporcionar economias significativas.

Withstands harsh environments

Resiste a ambientes adversos

Fully submersible, sealed, and protected

Totalmente submersível, vedado e protegido

Reduces maintenance costs

Reduz os custos de manutenção

Improves reliability over live-front switchgear

Melhora a confiabilidade comparado ao painel de distribuição tipo live front

Arc Resistant

Design compacto e discreto minimizando a área ocupada

One-hand operation

Operação simples

No fuse handling

Sem manuseio de fusíveis

*Applies to the gas insulated Vista switchgear design options only.
**Applies to the Vista switchgear green design options and Vista SD switchgear only.

Guidebooks

Are you considering alternatives to oil-insulated switchgear? The guidebook summarizes how making the switch from oil-insulated switchgear to Vista and Vista SD switchgear can be advantageous from an operational and maintenance standpoint.

Características

Easy Access and Operation

Acesso seguro e operação fácil

Acesse e opere a unidade sem o manuseio de cabos* ou exposição a alta tensão.

Dust, Corrosion and Leak-Proof

À prova de poeira, corrosão e vazamentos

Evite vazamentos, ferrugem ou contaminação com um projeto de vedado.

Multiple Installation Styles

Vários Estilos de Instalação

Escolha entre unidades estilo Pad-Mounted, Montagem em Câmara, Turbina Eólica*, Manhole*, Serviço Pesado ou UndercoverTM.

Manual or Automatic

Manuais ou Automáticas

Escolha capacidades operacionais automáticas, manuais ou remotas.

Low Maintenance

Baixa Manutenção

Manutenção mecânica mínima necessária após a instalação.

Overcurrent Control

Controle de Sobrecorrente

Coordenação superior, flexibilidade e confiabilidade com um controle fácil de usar.

Aesthetic Improvement

Melhoria Estética

O design compacto e discreto é uma fração do tamanho de painéis de distribuição tipo metal-clad.

Visible Open Gap

Abertura Visível

Confirme facilmente as posições fechadas, abertas e aterradas* através de grandes janelas de visualização.

Zero Emissions

Zero Emissões

Os interruptores de dielétrico sólido e a vácuo usam materiais com possibilidade zero de aquecimento global.**

Highly Configurable

Altamente configurável

Diversas opções de configuração para atender a requisitos específicos de aplicação.

Greater Load Capacity

Maior capacidade de carga

Até seis “vias” de interruptor de falta e chave por unidade.

Cable-Free Grounding

Aterramento sem cabos

Aterre com segurança cabos de média tensão usando uma chave de aterramento interna padrão.*

*Aplicável apenas ao painel de distribuição subterrânea Vista.
**Aplicável apenas ao painel de distribuição subterrânea Vista SD.

Estudos de caso

Sucessos dos clientes alcançados com o uso do painel de distribuição do Vista e Vista SD.

Concessionária da costa oeste

Confiabilidade melhorada e coordenação perfeita, durante o uso das unidades tipo UnderCover torna o painel de distribuição praticamente invisível na comunidade.

Leia mais

Concessionária do centro-oeste

Confiabilidade melhorada, enquanto o seccionamento e a coordenação são fornecidas com o esquema existente.

Leia mais

Concessionária do Arizona

A concessionária padroniza o painel de distribuição Vista em seu sistema após o sucesso deste projeto.

Leia mais

Detalhes do produto

Fale conosco hoje mesmo para saber mais.

Contato