Contato Back to Top

Uma Solução Confiável

Os Painéis de Distribuição Subterrânea Vista e Vista SD da S&C oferecem soluções inovadoras para os riscos de tempo de inatividade e segurança, melhorando a confiabilidade e poupando gastos desnecessários.

green pad-mounted underground distribution switchgear

Painel de Distribuição Subterrânea Vista

O painel de distribuição Vista resolve problemas difíceis de manobra e proteção e melhora a confiabilidade. Construído com o usuário em mente, só é necessária uma pessoa para operá-lo, e ele apresenta uma sequência de operações projetadas para segurança.

 Zero emissions solid dielectric pad, live front switchgear, zero emissions, solid dielectric, vault mounted

Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD

O Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD oferece uma alternativa ecologicamente correta à solução de desafios de manobra, proteção e confiabilidade usando material dielétrico sólido em vez de gás SF6.

Uma alternativa verde

Os painéis de distribuição Vista e Vista SD ajudam as instalações comerciais e industriais a atender aos objetivos corporativos de sustentabilidade. O painel de distribuição Vista SD usa material dielétrico sólido e o painel de distribuição Vista está agora disponível em designs verdes, usando interruptores a vácuo e gás isolante 3M™ Novec™ 4710*. Esses designs têm 97% menos CO2e do que o painel de distribuição Vista com gás hexafluoreto de enxofre (SF6). Considerando-se o CO2 produzido na fabricação e o ciclo de vida total do produto, o Vista green designs têm uma pegada de carbono menor do que outras alternativas de painéis de distribuição, tendo os mesmos benefícios operacionais e de design do painel de distribuição Vista com gás SF6.

*Aplicável apenas ao painel de distribuição subterrânea Vista.
**Aplicável apenas ao painel de distribuição subterrânea Vista SD.

total carbon footprint

Design e Economia

O painel de distribuição Vista e Vista SD foi desenvolvido para eliminar os riscos de confiabilidade e para proporcionar uma economia significativa.

Indoor or Outdoor

Interno e externo

Sem necessidade de caixa adicional, poupando dinheiro e proporcionando uma flexibilidade máxima.

Arc Resistant

Resistente a arcos elétricos

Certificado como resistente a arcos elétricos para operação e manutenção seguras sem pagamentos altos.*

Submersible

Submersível

Pode resistir a inundações e condições meteorológicas extremas, mitigando danos e substituições.

Compact Design

Compacto

Ideal para espaços apertados e para maximizar imóveis valiosos para outros usos.

*Aplicável apenas para Painel de Distribuição Subterrânea Vista

Guias

Você está explorando opções diferentes para melhorar a confiabilidade de suas instalações? Pesar os prós e os contras das diversas soluções pode ser um desafio, mas estamos aqui para ajudar. O guia abaixo inclui informações sobre projetos de sistemas alternativos e opções de painéis de distribuição que podem melhorar a confiabilidade dos sistemas comerciais e industriais. Ele também fornece ferramentas para ajudar a determinar quais podem oferecer as melhores soluções para suas instalações.

Guia Improving C&I System Reliability (Melhorando a confiabilidade de sistemas comerciais e industriais)

Saiba mais

Confiabilidade e Restauração

Design de Sistema Distribuído

Saiba mais

Restauração Rápida de Faltas

Saiba mais

Características

Easy Access and Operation

Acesso seguro e operação fácil

Acesse e opere a unidade sem o manuseio de cabos* ou exposição a alta tensão.

Dust, Corrosion and Leak-Proof

À prova de poeira, corrosão e vazamentos

Evite vazamentos, ferrugem ou contaminação com um projeto de vedado.

Cable-Free Grounding

Aterramento sem cabos

Aterre com segurança cabos de média tensão usando uma chave de aterramento interna padrão.*

Manual or Automatic

Manuais ou Automáticas

Escolha capacidades operacionais automáticas, manuais ou remotas.

Greater Load Capacity

Maior capacidade de carga

Até seis “vias” de interruptor de falta e chave por unidade.

Overcurrent Control

Controle de Sobrecorrente

Coordenação superior, flexibilidade e confiabilidade com um controle fácil de usar.

Low Maintenance

Baixa Manutenção

Manutenção mecânica mínima necessária após a instalação.

Highly Configurable

Altamente configurável

Diversas opções de configuração para atender a requisitos específicos de aplicação.

Aesthetic Improvement

Melhoria Estética

O design compacto e discreto é uma fração do tamanho de painéis de distribuição tipo metal-clad.

Multiple Installation Styles

Vários Estilos de Instalação

Escolha entre unidades estilo Pad-Mounted, Montagem em Câmara, Turbina Eólica*, Manhole*, Serviço Pesado ou UndercoverTM.

Visible Open Gap

Abertura Visível

Confirme facilmente as posições fechadas, abertas e aterradas* através de grandes janelas de visualização.

Zero Emissions

Zero Emissões

Os interruptores de dielétrico sólido e a vácuo usam materiais com possibilidade zero de aquecimento global.**

*Aplicável apenas ao Painel de Distribuição Subterrânea Vista.
**Aplicável apenas ao Painel de Distribuição Subterrânea Vista SD.

Estudos de caso

Sucessos de clientes alcançados usando o painel de distribuição da S&C.

Instalações Industriais

Uma área ocupada 30% menor e maiores economias com custos operacionais.

Leia mais

Data center

Restauração automática do sistema com uma redução de 35% a 45% no custo do sistema.

Leia mais

Universidade

Distribuição de energia segura e confiável com redução nos custos operacionais.

Leia mais

Detalhes do produto

Fale conosco para saber mais.

Contato