Transfert automatique de source

Back to Top

Les hôpitaux, stations d'essence, galeries marchandes, auditoriums, ainsi que de nombreux autres consommateurs d'électricité (commerces, institutions et industries) exigent un niveau élevé de continuité de service pour leurs charges critiques. Les études de fiabilité de système ont démontré que les sources d'alimentation qui desservent ces établissements sont la principale cause d'interruption de service, en raison de l'exposition intense aux orages, au vent et au froid ainsi que les problèmes d'équipement et d'excavation.

Avant d'envisager des solutions plus coûteuses et plus générales pour l'amélioration de la fiabilité du réseau électrique, les consommateurs traitant des charges critiques mettent fréquemment en place des services de sélection de source primaire dans leurs établissements afin de garantir la continuité du courant.

Les services de sélection de source primaire peuvent être fournis de manière économique au moyen de deux lignes moyenne tension radiales. Ce moyen simple et direct pour alimenter les charges facilite la localisation et l'isolation rapides d'une ligne moyenne tension en défaut. L'une des lignes moyenne tension (désignée comme la « source préférentielle ») dessert en général les charges. Si cette source est perdue, l'autre ligne moyenne tension (désignée comme la source « alternative ») est utilisée pour desservir les charges. Un interrupteur motorisé est utilisé pour chaque source, ainsi qu'un contrôle de transfert de source, afin de permettre un transfert automatique à double voie.

S&C offre les solutions de transfert de source automatique de moyenne et haute tension les plus complètes sur le marché.

Pour les systèmes de distribution aériens allant jusqu'à 69 kV, S&C peut fournir des interrupteurs motorisés Alduti-Rupter® , Scada-Mate® et Scada-Mate CX™, associés à un contrôle de transfert de sources Micro-AT® ou un  contrôle d'interruption automatique Series 6800. Les disjoncteurs-réenclencheurs IntelliRupter® PulseCloser® peuvent également être utilisés.

Pour les systèmes de distribution souterraine allant jusqu'à 38 kV, S&C peut fournir des équipements sur socle de transfert de source, un appareillage électrique de distribution souterraine Vista® avec transfert de source, un appareillage électrique System VI™, un appareillage électrique modulaire sous enveloppe métallique PMX™ et un appareillage électrique personnalisé sous enveloppe métallique. Les disjoncteurs-réenclencheurs à impulsion IntelliRupter® PulseCloser® sur socle peuvent également être utilisés.