Stockage d'énergie pour les microréseaux

Nous joindre Back to Top

BACK TO MICROGRIDS INTEGRATION


Energy storage enables microgrids to respond to variability or loss of generation sources. A variety of considerations need to be factored into selecting and integrating the right energy storage system into your microgrid. Getting it wrong is an expensive and dangerous mistake.

S&C has more experience integrating energy storage systems than any other microgrid provider, with 189 MWh of energy storage experience throughout the world. We specialize in guiding you through the complexity of energy storage so your system operates efficiently and adapts to the grid of tomorrow.

Expérience

Total energy

Énergie totale

Total power

Puissance totale

Total installed experience

Total de l’expérience d’installation

Continents with S&C projects

Continents avec des projets S&C

Total grid-scale projects

Nombre total de projets à l’échelle du réseau électrique

Battery chemistries

Composants chimiques de la batterie

Plan du projet

Études de cas

État du Queensland (Australie)

.5MW ▪ 2MWh ▪ Lithium-ion
Amélioration de la qualité de l’onde dans l’arrière-pays australien

En savoir plus

Charleston (Virginie occidentale)

1.2MW ▪ 8.4MWh ▪ Sodium-soufre
Première batterie sodium-soufre à capacité MW d’Amérique du Nord

En savoir plus

Île de Santa Catalina (Californie)

1 MW ▪ 7 MWh ▪ Sodium-soufre
Réduction des émissions et alimentation électrique de secours sur l’île de Santa Catalina

En savoir plus

Colombie-Britannique (Canada)

1 MW ▪ 7 MWh ▪ Sodium-soufre
Le premier système de stockage d’énergie à échelle industrielle du Canada

En savoir plus

Dublin (Californie)

2MW ▪ 4MWh ▪ Lithium-ion
Renforcement du microréseau du pénitentier de Santa Rita

En savoir plus

État de Victoria (Australie)

2 MW ▪ 2,2 MWh ▪ Lithium-ion
Îlotage et écrêtement de pointe dans la campagne australienne

En savoir plus

Minster (Ohio)

7MW ▪ 3MWh ▪ Lithium-ion
Alimentation en électricité d’un village et de la plus grande usine de yaourts des États-Unis

En savoir plus

Vidéo d'installation du projet

Regardez l'installation du projet Ameren, le premier microréseau de compagnie d'électricité privée sur une ligne moyenne tension active.

Nous contacter pour en savoir plus

Nous contacter