Le siège de S&C à Chicago accueille l'un des principaux laboratoires d'essais électriques au monde. Avec une superficie de 20 000 pieds carrés, notre laboratoire Nicholas J. Conrad est équipé pour répondre aux exigences rigoureuses des essais sur les équipements électriques. Il dispose de deux générateurs d'essais de court-circuit électrique de 850 mégawatts qui permettent de tester jusqu'à 100 kA rms symétriques et jusqu'à 230 000 volts. Les experts en essais mécaniques et électriques de S&C bénéficient d'une solide expérience dans l'application de notre gamme complète de capacités d'essais permettant de résoudre les problèmes des systèmes et du matériel électriques.

S&C est la seule entreprise nord-américaine en mesure de mobiliser l'ensemble de ses services et installations internes afin de répondre à vos besoins d'essais. Nous proposons un large éventail de solutions innovantes permettant d'effectuer une analyse scientifique basée sur les vastes ressources du CTA.