Back to Top

Les interrupteurs Scada-Mate sont des interrupteurs de charge opérés en groupe triphasés de type intégral disponibles dans des capacités de tension de 14,4 kV à 34,5 kV. Ils sont montés en usine en un seul bloc et contiennent un mécanisme complet fonctionnant grâce à l'énergie stockée. L'établissement du circuit et la coupure se font dans des interrupteurs fermés hermétiquement, dans un environnement de SF6 contrôlé.

Toutes les fonctions de détection, de contrôle et de communication sont fournies dans un bloc intégré, entièrement testé, complètement autonome et économique.