Les communications permettant l'automatisation du réseau électrique doivent faire face à des conditions difficiles lorsqu'elles ont lieu quasiment au niveau du sol. Les bâtiments, la végétation et les interférences réduisent la portée et les performances de certaines options pour communication. Toutefois, les fréquences avec licence comprises entre 400 et 900 MHz offrent des avantages pour une communication haut débit, sans visibilité directe.

En offrant l'équilibre idéal entre débit de données, portée et atténuation des interférences, le système de radios logicielles SpeedNet de S&C offre un réseau maillé fiable adapté à l'automatisation de votre réseau électrique et à vos besoins de contrôle.