Sectionneurs de dérivation pour réenclencheur

Sectionneurs de dérivation pour réenclencheur
Pour distribution extérieure, 14,4 kV à 34,5 kV
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur S&C sont des appareils de type « poste » utilisés pour dériver et isoler les disjoncteurs réenclencheurs de circuit automatiques lors des opérations de réparation ou d'entretien de routine.
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur sont utilisés avec un Loadbuster Disconnect® S&C installé séparément afin de dériver et d'isoler les réenclencheurs automatiques de circuits à des fins d'entretien et d'inspection. Ces appareils de type « poste » conviennent également à d'autres applications, notamment la dérivation et l'isolation de transformateurs de courant.
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur S&C sont proposés pour des tensions nominales de 14,4 kV, 25 kV et 34,5 kV ; et, selon le sectionneur de dérivation pour disjoncteur réenclencheur S&C spécifié, peuvent être appliqués à des circuits avec un niveau de courant continu jusqu'à 600 ampères.
Caractéristiques
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur consistent en un fusible (un fusible de puissance S&C de type SMD-20, SMD-40 ou SM-5®) ou un coupe-circuit à fusible S&C de type XS (selon les niveaux disponibles de courant continu et de défaut de l'application), intégré en série avec un Loadbuster Disconnect S&C. Le fusible est inséré dans l'appareil afin de protéger le circuit lorsque le disjoncteur réenclencheur est hors service.
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur sont également proposés avec un second Loadbuster Disconnect (à la place du fusible) pour les applications où des appareils autres que des équipements de protection sont dérivés à des fins d'entretien ou d'inspection.
Les sectionneurs de dérivation pour réenclencheur de S&C sont fabriqués conformément à un système de qualité homologué ISO9001:2000.
Capacités
Capacités de 50/60 Hz | Type de fusible | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kV | Interrupteur | Fusible | ||||||
Nom. | Max | TTC | Cont. | Mom. asym. | Max | Interr. sym. | ||
60 Hz | 50 Hz | |||||||
14.4 | 15 | 110 | 600 | 40 000 | 100 | 7 100 | 5 680 | Coupe-circuit à fusible XS |
200 | 7 100 | 5 680 | Coupe-circuit à fusible XS | |||||
15.5 | 110 | 600 | 40 000 | 200 E ou 200 K | 14 000 | 11 200 | SMD-20 | |
400E | 25 000 | 20 000 | SMD-40 | |||||
400E | 34 000 | 27 200 | SM-5 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
25 | 27 | 150 | 600 | 40 000 | 100 | 5 300 | 4 240 | Coupe-circuit à fusible XS |
200 E ou 200 K | 12 500 | 10 000 | SMD-20 | |||||
300E | 20 000 | 16 000 | SM-5 | |||||
400E | 20 000 | 16 000 | SMD-40 | |||||
— | — | — | ♠ | |||||
34.5 | 38 | 200 | 900 | 40 000 | 200 E ou 200 K | 10 000 | 8 000 | SMD-20 |
♠ Équipé d'un second Loadbuster Disconnect S&C à la place du fusible.
Types d'installation
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur avec un fusible SMD-20
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur avec un fusible SMD-40
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur avec un fusible SM-5
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur avec coupe-circuit à fusible type XS
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur avec un second Loadbuster Disconnect® à la place du fusible
Sectionneur de dérivation pour réenclencheur de type RA