Back to Top

Faisant partie de la famille SpeedNet Radio, la radio de point d'extrémité maillée SpeedNet ME est spécialement conçue pour les besoins en matière de communication des dispositifs SCADA de nœud final. Elle fournit un lien d'accès rapide vers le(s) prochain(s) maillon(s), par exemple un répéteur SpeedNet, qui fait partie du réseau maillé de radios SpeedNet, ou la destination actuelle.

Comme elle sert uniquement de point d'extrémité, la radio point d'extrémité maillée SpeedNet ME ne peut pas servir de répéteur, de tête de réseau ou de passerelle AODV. Elle peut cependant se connecter à un réseau de radios SpeedNet maillées capable de fournir une communication à longue distance sécurisée avec un taux élevé de messages.