Le Loadbuster est le premier dispositif coupe-charge portable léger et facile à utiliser compatible avec les sectionneurs, les coupe-circuits, les fusibles de puissance et les fusibles limiteurs. Il offre une capacité d'interruption de charge allant jusqu'à 34,5 kV et 600 ampères nominaux, 900 ampères maximum pour votre système de distribution aérienne.

Le Loadbuster réduit les frais d'installation et d'utilisation. Il n'est plus nécessaire d'équiper chaque dispositif d'un interrupteur de charge. Les procédures d'interruption sont également simplifiées, ce qui minimise la durée et l'étendue des coupures. Ce dispositif robuste et fiable permet une interruption sans arc externe. Il répond aux exigences de l'OSHA en matière d'ouverture de circuits sous charge.