Les interrupteurs Omni-Rupter offrent une grande durée de vie, de hautes performances et une interruption de circuit sans arc externe, et conviennent tout particulièrement aux types d'interrupteurs suivants :

  • Commutation de ligne, y compris le sectionnement et la commutation de ligne moyenne tension
  • Interruptions de transformateurs
  • Interruption de câbles

Les interrupteurs Omni-Rupter ont des capacités de 900 ampères (courant continu et d'arrêt) pour des tensions de 14,4 kV et 25 kV. Ces interrupteurs à commande simultanée sont disponibles dans diverses configurations de montage pour convenir à la diversité des types de construction de lignes que l'on rencontre sur les systèmes de distribution actuels.