L'interrupteur de circuit Mark VI offre le dernier cri en matière de technologies d'interrupteurs. Il est doté d'une capacité d'interruption contre défaut de 31,5 kA et d'un temps d'interruption de 3 cycles, et ce, avec une simultanéité de moins de ¼ de cycle. Aucun déclencheur auxiliaire n'est requis. Le Mark VI est beaucoup plus léger que l'interrupteur de circuit Mark V, et ce, tout en étant plus facile à installer et en présentant des exigences d'entretien moindres.

L'interrupteur de circuit Mark VI utilise le même interrupteur-sectionneur robuste que le Mark V, de sorte qu'il convient parfaitement à une utilisation avec des inducteurs de pré-insertion.