Back to Top

Les fusibles de puissance SM sont parfaitement adaptés à la protection des transformateurs, des batteries de condensateur et des câbles des postes de distribution extérieure jusqu'à 34,5 kV. Leurs éléments fusibles en argent ou en nickel-chrome de haute précision et inaltérables disposent de caractéristiques temps/courant précises et toujours exactes, ce qui assure non seulement une performance constante mais, aussi une fiabilité continue des plans de coordination du système.

Grâce aux fusibles de puissance SM, les dispositifs côté source d'alimentation peuvent être installés et opérationnels plus rapidement qu'avec d'autres fusibles de puissance ou disjoncteurs, offrant ainsi une meilleure protection du système sans compromettre la coordination.

Buy Fuses Online