Back to Top

Les fusibles haute tension SMD de S&C offrent une protection fiable et économique jusqu'à 138 kV aux transformateurs et batteries de condensateurs des postes extérieurs. Ils incorporent des éléments fusibles en argent ou en nickel-chrome de haute précision et inaltérables, disposant de caractéristiques temps/intensité précises et toujours exactes, ce qui assure non seulement une performance constante, mais aussi une fiabilité continue des plans de coordination du système.

Grâce aux fusibles haute tension SMD, les dispositifs côté source d'alimentation peuvent être installés et opérationnels plus rapidement qu'avec d'autres fusibles de puissance ou disjoncteurs, offrant ainsi une meilleure protection du système sans compromettre la coordination.

Buy Fuses Online