NOUS JOINDRE Back to Top

Une nouvelle stratégie de protection latérale utilisant le disjoncteur réenclencheur sur montage de coupe-circuits TripSaver II de S&C peut sensiblement améliorer la façon dont vos installations réagissent face à 80 % des défauts.

Lors d'un défaut, cette solution de réseau électrique intelligent permet d'éliminer les coupures momentanées des clients de la ligne moyenne tension principale en ne déconnectant momentanément que les dérivations affectées.

Cette approche permet de faire économiser de l'argent aussi bien à la compagnie d'électricité qu'à ses clients, tout en améliorant la fiabilité pour tout le monde.

Vue d'ensemble

Découvrez à quel point les défauts momentanés affectent votre fiabilité et vos résultats.

Avantages

A modern lateral protection strategy can bring massive benefits to you, your customers, and the environment.

Improves reliability by preventing outages from temporary faults

Learn More

Helps to avoid unnecessary truck rolls and O&M expenses

Learn More

Improves customer satisfaction

Learn More

Mitigates the risk of wildfires

Learn More

Calculateur d'économies

Sélectionnez une alimentation sur votre système, puis calculez combien vous pourriez économiser en utilisant un disjoncteur réenclencheur TripSaver II.

Calculateur d'économies

Calculer

Guidebooks

Thinking about running a TripSaver II recloser pilot or want to check whether you’re optimizing it for the best results? Or perhaps you’re gearing up for widescale deployment and want to be sure you’ve thought through all the steps to come? We’ve assembled best practices from working with utilities like you to share our expertise as you bring TripSaver II reclosers onto your system.

Pilot Guidebook

Learn More

Deployment Guidebook

Learn More

Simulation

Comparez les disjoncteurs réenclencheurs TripSaver II aux stratégies classiques de protection latérale de fusion et d'économie de fusible. Choisissez chaque scénario, puis cliquez sur la flèche droite sous « Défaillance latérale aérienne » pour parcourir les simulations.

Études de cas

Florida

80,000 Reclosers Combat Nation’s Toughest Weather

Read Full Case Study

Northeastern Oklahoma

Breaking a Costly, Annual Maintenance Cycle

Read Full Case Study

Minas Gerais, Brazil

Improving Reliability by More Than 90%

Read Full Case Study

Parana, Brazil

National Regulatory Requirements Met with Reclosers

Read Full Case Study

Détails du produit

Caractéristiques

Ice Breaking

Brise-glace

Capable de briser ¾" (20 mm) de glace.

Service Center

Centre de service

Paramétrage du centre de service. Permt de reconfigurer la suite des opérations.

Microprocessor Control

Contrôle par microprocesseur

Contrôle par microprocesseur alimenté par le réseau — ne nécessite pas de batterie.

TCC Curve Variety

Différentes courbes TCC

Excellente coordination avec les autres dispositifs.

Operational Status

État de fonctionnement

Un écran LCD affiche l'état du dispositif en temps réel sous la forme d'un défilement des informations.

Restraint Feature

Fonctionnalité de restriction

Fonction de restriction du courant d'appel activée en permanence. Évite les déclenchements intempestifs dus au courant d'appel.

Overload Interruption

Interruption en cas de surcharge

Le dispositif sera décroché en cas de surcharge.

Sectionalizing Mode

Mode sectionneur

Permet de fonctionner comme sectionneur sur une plage de courants de défaut.

Fewer Sustained Interruptions

Moins d'interruptions momentanées

Réduit le nombre d'interruptions momentanées et améliore l'indice MAIFI.

Gang Operation

Gang Operation

All reclosers drop open on three-phase laterals.

Fewer Momentary Interruptions

Moins d'interruptions soutenues

Réduit le nombre d'interruptions prolongées de service. Améliore les indices SAIFI et SAIDI.

Reclosing Operations

Réenclenchements avant décrochage

Jusqu'à trois réenclenchements avant décrochage avec une visibilité claire des ouvertures.

Non-Reclose Mode

Non-Reclose Mode

Disable the programmed automatic reclosing of the protective device.

Construction

TripSaver II Construction



Nous contacter pour en savoir plus

Nous joindre