Back to Top

Le contrôle de transfert de source Micro-AT est utilisé dans l'équipement sur socle avec transfert de source de S&C en conjonction avec les interrupteurs Mini-Rupter® actionnés par des opérateurs d'énergie stockée pour permettre un transfert de source automatique des systèmes de sélection primaire avec barre omnibus commune.

Ce contrôle surveille en continu l'état des deux sources d'alimentation et déclenche automatiquement la commutation lorsque la tension de la source privilégiée est perdue (ou réduite à un niveau prédéterminé) pendant une durée suffisante pour confirmer que cette perte n'est pas transitoire. Le commutateur associé à la source privilégiée s'ouvre automatiquement et celui de la source de secours se ferme alors automatiquement pour fournir à nouveau de l'énergie à toutes les charges.