Back to Top

Associe les modules d'appareillage électrique de distribution souterraine Vista® et ceux d'appareillage électrique personnalisé sous enveloppe métallique pour offrir une alternative fiable et économique à l'appareillage électrique sous enveloppe métallique traditionnel.

Pour les applications inférieures à 34,5 kV nécessitant une capacité de court-circuit de 25 kA symétriques, l'appareillage électrique SystemVI comprend une disposition modulaire d'appareillage électrique de distribution souterraine Vista de S&C. Tous les équipements Vista comprennent des interrupteurs de défaut et de charge de 600 ampères scellés dans un réservoir coudé isolé SF6. Grâce aux raccords étanches situés sur l'un des côtés du réservoir ou des deux côtés, plusieurs équipements Vista peuvent être reliés ensemble ou reliés à des modules d'appareillage électrique sous enveloppe métallique tels que des baies de mesure étanches.