Back to Top

La réponse à vos problèmes délicats de protection et de commutation grâce à cet appareillage électrique de distribution souterraine Vista de 38 kV. Il est doté d'interrupteurs de 600 ampères et de disjoncteurs réarmables. Le tout est relié par des coudes et contenu dans un caisson isolé SF6 fermé hermétiquement.

Des caractéristiques innovantes simplifient son fonctionnement, améliorent la sécurité et minimisent la durée des coupures. Les tâches de fonctionnement de routine peuvent être réalisées rapidement par une seule personne sans avoir à manipuler de câbles ou être exposé à des moyennes tensions.

Des modèles de transfert de source manuels et de supervision à distance sont disponibles pour vos installations sur socle, en chambre ou enterrées. S&C peut fournir un large éventail d'options et de configurations de circuit. Les modèles submersibles et en voûte comportant interrupteurs de charge de 15,5 kV avec une intensité momentanée de 40 kA symétrique sont également disponibles pour le sectionnement des réseaux urbains de distribution souterraine.