Back to Top

S&C offre à présent une autre possibilité dans l'équipement sous enveloppe métallique. Le nouvel appareillage électrique de distribution souterraine économique Vista SD est le premier appareillage électrique à diélectrique solide pratique avec une coupure visible et des traversées remplaçables sur le terrain. Il comprend :

  • Des interrupteurs de charge Visi-Gap®. Ces interrupteurs de charge sous vide fournissent une commutation à trois phases de lignes moyenne tension principales de 600 ampères. Les interrupteurs sont conformes à la norme IEEE 1247 et la norme IEC 62271-103.
  • Les interrupteurs de défaut Visi-Gap®. Ces interrupteurs de défaut sous vide contrôlés par microprocesseurs fournissent une commutation à trois phases et une protection des lignes moyenne tension principales de 600 ampères ou de dérivations et de sous-boucles de 200 ou 600 ampères. Les interrupteurs de défaut sont conformes aux normes IEEE C37,60 et IEC 62271-111.

Les interrupteurs de charge et les interrupteurs de courant de défaut sont branchés par des coudes et encapsulés dans un matériau diélectrique isolant, solide et écologique.