Quand énergie solaire et stockage d'énergie sont synonymes de rentabilité et bon sens

Back to Top

solaire et de stockage d'énergie

S&C a récemment suscité l'attention des médias lors de l'aboutissement de l'un de ses plus ambitieux projets de stockage d'énergie à Minster, dans l'Ohio. Permettez-moi de vous expliquer en quoi ce projet est si important.

Je pourrais simplement citer le fait que, pour la première fois, un service public municipal a pu combiner énergie solaire et stockage d'énergie. C'est intéressant, mais là où ce projet devient véritablement remarquable, c'est que les revenus générés et les économies réalisées grâce à ce projet ont permis de compenser les coûts de tout le village de Minster. Ce projet bénéficie de retombées sur trois axes principaux :

  • Régulation de fréquence : En associant la plateforme de contrôle PureWave® SMS au marché de la régulation rapide de fréquence de PJM, le promoteur Half Moon Ventures pourra, suivant les conditions du réseau électrique et les prix du marché, drainer des revenus de l'absorption et de la distribution d'énergie.

  • Nivelage de la transmission et de la distribution : Grâce au système de stockage de l'électricité PureWave, le département de l'électricité de Minster tire parti à la fois de la correction du facteur de puissance et des services de régulation de fréquence. Ce système a ainsi permis d'éviter une dépense de 350 000 $ pour l'installation d'un dispositif de compensation VAR.

  • Réaction à la demande : le logiciel du système de stockage d'énergie prédit à quel moment auront lieu les pics de demande (deux heures) sur l'ensemble du territoire de PJM, qui couvre 13 états et le district de Columbia. Environ 10 fois par an, le système de stockage d'énergie bascule des services de régulation de fréquence sur les services de réaction à la demande pour ainsi réduire les charges lors des pics.

En compensant ses coûts par le biais de revenus et d'économies permanents, le village de Minster a pu plus facilement justifier l'investissement dans une énergie propre et renouvelable auprès de ses citoyens et entreprises. C'est un frein majeur pour les services publics municipaux qui évaluent le retour sur investissement des projets de stockage d'énergie, mais cet exemple devrait apporter un certain réconfort à bon nombre de municipalités quant à leurs propres initiatives écologiques.

Spécialiste

Chris Evanich

Date de publication

juin 14, 2016