Notre engagement vers la qualité

Back to Top

Une qualité de conception et une fabrication sans défaut sont au centre de la philosophie de S&C depuis près de 100 ans. Tous les produits S&C sont conçus avec des objectifs de fiabilité et de durabilité. Des procédures rigoureuses permettent de garantir la précision de la fabrication et de la livraison au client.

Certification

Grâce à ses projets qualité, S&C est réputé pour être le leader de son secteur en matière de valeur à long terme. La branche américaine de S&C a reçu sa certification pour la norme ISO-9000 en 1998. Toutes nos opérations aux États-Unis sont certifiées ISO-9001:2015.

La filiale S&C de Toronto était certifiée ISO-9001 depuis 1995. Elle est à présent certifiée ISO-9001-2000. Le centre régional S&C au Brésil a obtenu sa certification ISO-9001 en mai 2001. Le centre régional en Chine a obtenu sa certification ISO-9001 en 2002. Le centre régional au Mexique a obtenu sa certification ISO-9001 en 2008. Le centre régional en Europe a obtenu sa certification ISO-9001 en 2009. Actuellement, S&C Electric Europe est certifié ISO-9000-2008 tandis que les autres centres régionaux sont certifiés ISO-9001-2000.

Toutes les opérations S&C comptent des processus de qualité reconnus et utilisent des mécanismes de rétroaction qui identifient les problèmes potentiels afin qu'ils puissent être résolus.