Centre de technologie avancée

Back to Top

S&C Electric Company, qui compte déjà parmi les plus importants fabricants de Chicago, continue d'investir dans l'avenir en ajoutant un nouvel arbre dans la forêt locale de la haute technologie... Il s'agit de son propre centre de technologie avancée (« CTA »).

Cette installation de pointe permettra à S&C d'accélérer le développement et la distribution de ses produits innovants de protection et d'interruption électrique dans le monde entier, y compris les très sophistiqués équipements de qualité d'onde, de stockage d'énergie et de restauration automatique de service, éléments nécessaires aux réseaux électriques intelligents.

Au cœur du CTA se trouve le laboratoire Nicholas J. Conrad : il est équipé de deux générateurs électriques de tests de courts-circuits de 850 mégawatts qui peuvent effectuer des tests allant jusqu'à 100 kA ou 230 000 volts. Ce laboratoire permettra à S&C d'effectuer des contrôles de qualité et d'autres tests sur son campus industriel de Chicago plutôt que de devoir effectuer de coûteux et fastidieux voyages jusqu'aux laboratoires de tests européens.