Brevets

Back to Top

Avis sur les brevets de la S&C Electric Company conformément aux dispositions de marquage virtuel des brevets du 35 USC §287

Les biens, produits ou composants de S&C peuvent être protégés par ou sous licence en vertu de l'un ou de plusieurs brevets américains indiqués dans la liste ci-dessous. Le contenu de cette liste sera régulièrement actualisé. Les demandes de brevet peuvent être en cours ou publiées, et il se peut que les brevets aient été délivrés aux États-Unis et ailleurs ; ces brevets ne sont pas mentionnés sur cette liste.

  8,760,996 7,982,338 7,440,251 6,943,313 6,636,101 D778,145
10,099,899 8,681,462 7,916,627 7,391,597 6,941,233 6,628,494 D722,030
10,045,396 8,508,897 7,916,437 7,352,265 6,922,132 6,601,002 D772,185
9,880,724 8,508,070 7,893,380 7,314,021 6,922,087 6,538,422  
9,871,354 8,447,707 7,864,023 7,279,653 6,917,186 6,486,426  
9,685,280 8,351,606 7,864,022 7,253,603 6,867,679 6,483,067  
9,679,708 8,350,412 7,860,615 7,230,411 6,767,036 6,456,025  
9,660,402 8,334,738 7,820,926 7,223,928 6,720,857 6,429,393  
9,640,953 8,301,314 7,804,280 7,180,004 6,714,395 6,423,903  
9,583,897 8,272,127 7,786,412 7,122,917 6,697,240 6,347,027  
9,576,757 8,207,728 7,773,368 7,041,913 6,696,658 6,331,798   
9,385,493 8,085,123 7,773,360 7,026,560 6,674,027 6,300,585  
9,362,663 8,072,727 7,672,108 6,963,475 6,668,232 6,215,263   
9,106,571 8,022,318 7,626,397 6,950,764 6,667,601 6,163,265  
8,824,116 8,000,069 7,592,555 6,944,004 6,646,216 D796,941